グリッド資産監視

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、高信頼性で効率的な電力伝送と分散型の発電を実現するためにグリッド資産を保護する、グリッド資産監視機能の設計と製作に役立ちます。グリッドの自動化が進み、スマート・グリッドの要件の難易度が増している現状で、TI の 革新的なサブシステム・デザインを活用すると、従来型の変電所を、配電エンド・ノードを遠隔測定インフラと組み合わせたインテリジェント変電所に迅速に変換することができます。この結果、データの収集と送信をほぼリアルタイムで実施できます。

設計要件

次世代のグリッド資産監視システムの要件:

  • スペース最適化済みのアーキテクチャ。
  • 電源ラインの電圧、電流、温度、品質の高精度測定。
  • センサ出力の高精度絶縁と効率的なデジタル変換。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

トランスデューサ

3.3V 3.3V 12V 12V 5V 5V 5V_ISO 5V_ISO 3.3V_ISO 3.3V_ISO 4x Current Input 4x Current Input 3x Voltage Input 3x Voltage Input 333mV Input Signal 333mVInput Signal DC DC 3.3V 3.3V 12V 12V 5V 5V AC AC Non-Isolated AC/DC Power Supply Non-Isolated AC/DC Power Supply LDO LDO Flyback Converter Flyback Converter DC-DC DC-DC Isolated AC/DC Power Supply Isolated AC/DC Power Supply LDO LDO Flyback Converter Flyback Converter Reference Reference Isolated DC/DC Power Supply Isolated DC/DC Power Supply LDO LDO DC-DC DC-DC Self-Diagnostics/Monitoring Self-Diagnostics/Monitoring Supervisor/Watchdog Supervisor/Watchdog Temperature Sensor Temperature Sensor Signal Input Protection Signal Input Protection Protection Protection Analog Front-End Analog Front-End Reference Reference AMP AMP ADC ADC Comparator Comparator Digital Processing Digital Processing MCU MCU GPIO GPIO SPI+I2C SPI+I2C UART UART Output User Interface Output User Interface Relay Driver Relay Driver LCD Backlight Controller LCD Backlight Controller ALS ALS LED/Seven Segment Driver LED/Seven Segment Driver Output Signal Isolation Output Signal Isolation ISO ISO Wireless Interface Wireless Interface Wi-Fi Wi-Fi BLE BLE Wired Interface Wired Interface RS-232 RS-232 RS-485 RS-485 CAN CAN Signal Output Protection Signal Output Protection ESD ESD TVS TVS Isolated DC Output Isolated DC Output DAC DAC XTR XTR

技術資料

すべて表示 7
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2023年 8月 2日
技術記事 Implementing Wi-Fi® connectivity for grid protection and control PDF | HTML 2023年 7月 18日
技術記事 Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 2023年 7月 14日
ホワイト・ペーパー ネットワーク接続性、信頼性、安全性 を向上するためのグリッドの最新化 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 6日
ホワイト・ペーパー Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
ホワイト・ペーパー Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure.. (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
ホワイト・ペーパー Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability 2019年 3月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ