HMI パネル

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス デザインを採用すると、なめらかで写実的な 3D 環境を製作する HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) システムを製作できます。現在の HMI システムには、ハードウェア アクセラレータによる高性能処理と最適化済みの消費電力が必要です。Arm ベースのマイクロプロセッサとアナログ部品で構成された TI の製品ラインアップは、次世代 HMI システムの要件に対応します。

設計要件

  • ハードウェア アクセラレータに容易にアクセス可能。
  • 低消費電力動作と高度なセキュリティ。
  • TI のサポート エコシステムは、お客様の設計サイクルの迅速化に貢献します。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

HMI panel

24 VDC 24 VDC 110 / 230 VAC 110 / 230 VAC Isolated AC/DC power supply Isolated AC/DC power supply AC/DC controller AC/DC controller Non-isolated DC/DC power supply Non-isolated DC/DC power supply DC/DC converter/controller DC/DC converter/controller LDO LDO DDR4 termination DDR4 termination LED backlight power LED backlight power Protection Protection E-Fuse E-Fuse USB current limiter USB current limiter ESD/EFT ESD/EFT Industrial communication Industrial communication Communication processor Communication processor Ethernet PHY Ethernet PHY Processor power Processor power PMIC PMIC Clocking Clocking Clock gen & distribution Clock gen & distribution High-speed interface High-speed interface Ethernet PHY Ethernet PHY USB buffer/ redriver/hub USB buffer/redriver/hub PCIE PCIE Digital processing Digital processing SoC SoC (LP)DDR4 (LP)DDR4 Logic Logic Input user interface Input user interface Resistive touch controller Resistive touch controller Button controller Button controller Display interface Display interface Video bridge Video bridge Video equalizer/ redriver Video equalizer/redriver Output user interface Output user interface LED driver (signaling) LED driver (signaling) Piezo driver audio DAC Piezo driveraudio DAC Low-speed interface Low-speed interface RS232 RS232 RS422/485 RS422/485 Sensors Sensors Temperature Temperature Ambient light Ambient light Proximity detection Proximity detection Housekeeping Housekeeping RTC RTC Supervisor Supervisor Micro-controller Micro-controller GPIO expander GPIO expander Analog front end Analog front end DI/DO DI/DO AI/AO AI/AO Signal isolation Signal isolation Power isolation Power isolation

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ