屋内バックホール

製品とリファレンス・デザイン

屋内バックホール

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、10Gbps を上回る速度と 1ms 以下の待ち時間に対応するマルチバンド・ミリ波動作を実現するマイクロ波バックホール屋内ユニット (IDU、indoor unit) システムの製作に貢献します。RF とマイクロ波分野で使用できる TI の IC、ミキサ、変調器、電源、クロック供給の各テクノロジーを活用すると、開発中の 5G の設計を自信をもって完成させることができます。

設計要件

最新の IDU の要件:

  • パケット・ベースのフロントホール・インターフェイスを使用するネットワーク同期機能。
  • 高い周囲温度で動作する高密度パワー・マネージメント。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

屋内バックホール

-48V -48V -48V -48V STM-1/4 STM-1/4 STM-1/4 STM-1/4 GE GE BACKHAUL NETWORK BACKHAUL NETWORK E1 E1 COAX (to ODU) COAX(to ODU) Protection Protection Hot swap controller & monitoring Hot swap controller& monitoring Driver Driver FET FET FET FET ORing ORing Isolated -48V DC/DC power supply Isolated -48V DC/DC power supply PWM controller PWM controller High/low side driver High/low side driver FET FET FET FET SyncFET driver SyncFET driver Isolated driver Isolated driver Aux bias supply Aux bias supply Digital isolator Digital isolator Voltage reference Voltage reference V/I sense V/I sense Isolated I2C Isolated I2C POL power (FPGA, ASIC, merchant Si, clocks, etc.) POL power (FPGA, ASIC, merchant Si, clocks, etc.) Converter Converter LDO LDO Multiphase controller Multiphase controller Power stage Power stage Module Module 12V hot swap & OR 12V hot swap & OR CPU & memory power (SVID & PMBus) CPU & memory power (SVID & PMBus) Multiphase controller Multiphase controller Power stage Power stage Converter Converter DDR termination DDR termination Sequencing & monitoring Sequencing & monitoring Sequencer Sequencer MCU MCU REF REF Comp Comp Logic Logic Reset Reset Monitoring Monitoring Load switch Load switch Backhaul and transport/control Backhaul and transport/control FPGA / ASIC FPGA /ASIC Switch fabric Switch fabric SFP/XFP SFP/XFP SFP/XFP SFP/XFP PHY PHY Level shift Level shift Retimer/redriver Retimer/redriver ESD ESD Logic Logic Retimer Retimer I2C/SPI functions I2C/SPI functions DDR memory DDR memory Processor Processor SPI MUX SPIMUX eFuse eFuse Temp Sense Temp Sense TX modulator / RX demodulator (modem) TX modulator / RX demodulator (modem) Modem ASIC (IQ mod/demod) Modem ASIC(IQ mod/demod) TX modulator TX modulator RX de-mod RX de-mod TX IF TX IF RX IF RX IF I I Q Q I I Q Q DAC DAC ADC ADC Jitter cleaner Jitter cleaner IF cable interface IF cable interface Temp sense Temp sense Clocking Clocking TCXO/OCXO TCXO/OCXO Network synchronizer/ jitter cleaner Network synchronizer/jitter cleaner Clock buffer Clock buffer Communication Communication RS-232 RS-232 USB USB USB current limit switch USB current limit switch ESD ESD RS-232 RS-232

技術資料

すべて表示 16
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Supported synchronization modes for TI network synchronizers (Rev. A) 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Clocking Optimization for RF Sampling Analog-to-Digital Converters (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 10日
ホワイト・ペーパー Preparing for a 5G world: An overview of the enabling technologies and hardwareN 2019年 2月 22日
アプリケーション・ノート Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 2018年 9月 20日
アプリケーション・ノート TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic 2018年 4月 12日
アプリケーション・ノート ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK05028 Digital PLL Network 2018年 4月 10日
ホワイト・ペーパー Measuring various types of low-frequency noise in DC/DC switching converters 2018年 2月 8日
ホワイト・ペーパー 内部補償付きアドバンスド電流モード(ACM) 最新英語版 (Rev.A) 2018年 12月 7日
ホワイト・ペーパー Preparing for a 5G world: An overview of the enabling technologies and hardware 2018年 12月 17日
アプリケーション・ノート Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018年 11月 16日
アプリケーション・ノート JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x 2017年 8月 16日
ホワイト・ペーパー Analog advancements make waves in 5G communications 2016年 8月 12日
アプリケーション・ノート Clocking High Speed Serial Links with LMK033X8 (Rev. A) 2016年 1月 7日
ホワイト・ペーパー Direct RF conversion: From vision to reality 2015年 5月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ