侵入用途 HMI パネル

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、ホーム・セキュリティ・システム向けの主なインターフェイスとして機能する侵入 HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) パネルの設計と製作に役立ちます。

設計要件

最新の侵入 HMI パネルの一般的な設計要件:

  • 従来の機械式ボタンを置き換えるのに適した、ノイズ耐性のある静電容量式タッチ HMI。
  • 独自のパターンを複数生成できる、同期式の RGBW LED。
  • バッテリ動作の設計と長いバッテリ動作期間を通じた、設置の簡素化とメンテナンスの低減。
  • 独自 Sub-1GHz ネットワークと一般的な 2.4GHz 規格 (BLE、Wi-Fi) を使用する、超低消費電力のワイヤレス通信機能。
  • クラウドのインテリジェンスを活用する、双方向オーディオ通信機能と制御機能。

このアプリケーションの機能を拡張する

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

イントルージョン HMI パネル

12V DC 12V DC Rechargeable battery Rechargeable battery Wired interface Wired interface Ethernet PHY Ethernet PHY RS-485 RS-485 Audio Audio Microphone Microphone Speaker Speaker LCD backlight LCD backlight LCD /TFT LCD /TFT Status LEDs Status LEDs Ambient light Ambient light Human interface Human interface Point of Load (P.O.L.) Point of Load (P.O.L.) Signal input/output protection Signal input/output protection Protection Protection Protection Protection Wireless interface Wireless interface Cellular data Cellular data Wi-Fi radio Wi-Fi radio Sub 1GHz / 2.4GHz radio Sub 1GHz / 2.4GHz radio Voltage translator Voltage translator Non-isolated DC/DC power supply Non-isolated DC/DC power supply Boost Boost LDO LDO Buck Buck DC/DC DC/DC Energy storage Energy storage Battery gas gauge Battery gas gauge Battery charger Battery charger Digital processing Digital processing MCU MCU Audio interface Audio interface Audio codec Audio codec AMP AMP AMP AMP DAC DAC ADC ADC Haptics feedback Haptics feedback Output user interface Output user interface Backlight controller Backlight controller Touch-screen controller Touch-screen controller LED driver LED driver Ambient light sensor Ambient light sensor Button signal input/output protection Button signal input/output protection Protection Protection Antenna Antenna Presence detection Presence detection mmWave Sensor mmWave Sensor Input user interface Input user interface Capacitive touch Capacitivetouch Haptics Haptics I2C I/O expander I2C I/Oexpander

技術資料

すべて表示 5
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー MSP430™ マイコンと CapTIvate™ テクノロジを 使用した静電容量式タッチ方式の ビル・セキュリティ・システム用機器 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2024年 12月 12日
ホワイト・ペーパー ビル・オートメーションを実現するコネクテッド型マイコンの重要性 最新英語版 (Rev.A) 2021年 4月 15日
ホワイト・ペーパー A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 2019年 1月 31日
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 17日
ホワイト・ペーパー インテリジェント・センシング・アプリケーションにワイヤレス環境でのスケーラビリティを 最新英語版 (Rev.B) 2016年 8月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ