概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、HDTV (高品位テレビ)、4K、8K を含め、革新的な LCD (液晶ディスプレイ) テレビの製作に役立ちます。以下に示す対話型操作可能な図を参照して、非常に小さいスタンバイ消費電力、高輝度、優れた音質、次世代のスマート制御およびインターフェイスという特長のある LCD TV の設計を進めることができます。

設計要件

最新の LCD TV の一般的な要件:

  • 小さいスタンバイ消費電力、高効率のパワー・マネージメントと同時に、受動部品点数の低減。
  • 内蔵 DSP を使用してプレミアム音質を確保し、より小型のスピーカから大きな音量を再生可能。
  • 次世代のスマート制御とインターフェイス。

機能とデザインが類似しているアプリケーションを探す
このアプリケーションの機能を拡張する

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

4K LCD TV

Memory Memory Main board and TCON Main board and TCON SMPS board SMPS board Wired interface Wired interface HDMI redriver/retimer HDMIredriver/retimer Ethernet phy Ethernetphy RS-232 driver RS-232 driver HDMI multiplexer HDMI multiplexer USB redriver USBredriver USB current limit USBcurrent limit Voice recognition Voice recognition ADC ADC DRAM DRAM Flash Flash Input user interface Input user interface Touch control Touch control Push button control Push button control Logic and control Logic and control Logic gates Logic gates MUX and switches MUX and switches Self-diagnostic/monitoring Self-diagnostic/monitoring Temp sensor Temp sensor Ambient light sensor Ambient light sensor Supervisor Supervisor LED backlight driver LED backlight driver LED driver LED driver SMPS isolated AC/DC power supply SMPS isolated AC/DC power supply PFC controller PFC controller LLC controller LLC controller Flyback controller Flyback controller Synchronous rectifier Synchronous rectifier Non-isolated DC/DC power supply Non-isolated DC/DC power supply Buck converter Buck converter LDO LDO Load switch Load switch Shunt voltage reference Shunt voltage reference Audio output Audio output Audio line driver Audio line driver Class D amp Class Damp Headphone amp Headphone amp TCON digital processing TCON digital processing Timing controller (TCON) Timing controller(TCON) Buffer Buffer Level shifter Level shifter SoC digital processing SoC digital processing SoC SoC MCU MCU Buffer Buffer Level shifter Level shifter Signal input/output protection Signal input/output protection ESD protection ESD protection Output user interface - display Output user interface - display LCD bias LCDbias Level shifter Level shifter Gamma buffer Gamma buffer Integrated option Integrated option Wireless interface Wireless interface WiFi/Bluetooth WiFi/Bluetooth IR receiver/ RF4CE/BLE IR receiver/ RF4CE/BLE

技術資料

すべて表示 9
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 ESD fundamentals, part 3: clamping voltage PDF | HTML 2023年 9月 8日
技術記事 ESD Fundamentals Part 2: IEC 61000-4-2 Rating PDF | HTML 2023年 7月 14日
技術記事 A bite-size gate drive: replacing BJTs with an integrated solution PDF | HTML 2023年 6月 29日
アプリケーション・ノート Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 26日
アプリケーション・ノート PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B) 2018年 8月 14日
アプリケーション・ノート Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI 2017年 9月 12日
アプリケーション・ノート Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
ホワイト・ペーパー Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016年 6月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ