LED 電源

ブロック図

概要

LED (発光ダイオード) ドライバと LED 用電源ユニットは、屋内と屋外のさまざまな LED 照明で使用されています。TI の LED 電源製品は、効率、力率 (PF)、全高調波歪 (THD)、電磁波、熱管理性能要件と、UL、EN、IEC などの規格に対応しています。

設計要件

    最新の LED 電源の設計要件:

  • ワイヤレス・コネクティビティを含め、調光を実施するために LED ドライバに統合済みの複数のオプション。
  • 電圧、電流制限、調光オプションの設定に使用できる、プログラマブルな多くのドライバ。
  • シンプルで効率的な LED ドライバ電源や、ワイヤレス・コネクティビティのような革新的な機能を実装する方法を示す、各種リファレンス・デザイン。

このアプリケーションの機能を拡張する

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

LED 電源

12V 12V AC Mains Input AC Mains Input FB FB ADIM ADIM 0-10V Dimming 0-10V Dimming Power Stage Power Stage Rectifier, Filter Rectifier, Filter Low Voltage MOSFET Low Voltage MOSFET Sync Buck Controller Sync Buck Controller Low Voltage MOSFET Low Voltage MOSFET Non-Isolated DC/DC Power Supply Non-Isolated DC/DC Power Supply LDO LDO LDO LDO LDO LDO LED String/LED COB LED String/LED COB 3.3V 3.3V 12V 12V 10V 10V Wireless Interface Wireless Interface NFC NFC Self Diagnosis/Monitoring Self Diagnosis/Monitoring Thermistor Thermistor Supervisor Supervisor Digital Processing Digital Processing MCU MCU OPTO(2) OPTO(2) OPTO OPTO DALI Interface DALI Interface PWM Dimming PWM Dimming OPTO OPTO ADIM ADIM LED Power Supply LED Power Supply FB FB Isolated AC/DC Power Supply Isolated AC/DC Power Supply PFC Controller PFC Controller High Voltage MOSFET High Voltage MOSFET LLC Controller LLC Controller Half bridge FET driver Half bridge FET driver Rectifier, EMI Protection Rectifier, EMI Protection LLC Transformer LLC Transformer Flyback Controller Flyback Controller High Voltage MOSFET High Voltage MOSFET Flyback Transformer Flyback Transformer Aux Power Supply Aux Power Supply LED Power Supply LED Power Supply High Voltage MOSFET(2) High Voltage MOSFET(2) Current & Voltage Sense Current & Voltage Sense Op-Amp Op-Amp Voltage Ref Voltage Ref Op-Amp Op-Amp Current Sense Amp Current Sense Amp OPTO (Feedback) OPTO (Feedback) OPTO (PWR On/Off) OPTO (PWR On/Off) Signal Input/Output Protection Signal Input/Output Protection ESD ESD Analog Front-End Analog Front-End DAC DAC Op-Amp Op-Amp Op-Amp Op-Amp 0-10V Analog to PWM 0-10V Analog to PWM

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ