オフハイウェイ車両向けセンサ

製品とリファレンス・デザイン

オフハイウェイ車両向けセンサ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、農業、建設 / 土木、マテリアル・ハンドリング機器の分野で使用されているオフハイウェイ車両の各種センサ・システムの革新と差異化に役立ちます。これらのセンサは、温度、流量、液面、圧力、距離などを測定します。これらのセンサを使用すると、システム全体の効率と安全性を向上させることができます。

設計要件

オフハイウェイ車両向け各種センサ・システムの一般的な要件:

  • 標準化済みプロトコル、または標準から派生したプロトコルのどちらかをサポートする複数の通信チャネル。
  • システムのより効率的な動作に役立つ、高性能と高精度。
  • システムの安全な動作を確実にする、診断機能と障害フィードバック機能。

このアプリケーションの機能を拡張する

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

オフロード車両センサ・システム

To Host Controller To Host Controller Input Power Protection Input Power Protection E-Fuse / Load Switch E-Fuse / Load Switch Non-Isolated DC/DC Power Supply Non-Isolated DC/DC Power Supply DC/DC DC/DC LDO LDO Sensors Sensors Magnetic/ Hall Magnetic/ Hall Distance Distance Lid Open/Close Lid Open/Close Flow/Pressure Flow/Pressure Gyroscope Gyroscope Accelerometer Accelerometer Other Other Location/Velocity Location/Velocity Signal Conditioning Signal Conditioning Amplifier Amplifier ADC ADC Comp Comp Ref Ref Digital Processing Digital Processing MCU/MPU MCU/MPU Logic Gates Logic Gates Wired Interface Wired Interface CAN RS-232 RS-485 CANRS-232RS-485 Level shifter Level shifter Digital Isolator Digital Isolator Signal Input/Output Protection Signal Input/Output Protection ESD ESD Self-Diagnostics/Monitoring Self-Diagnostics/Monitoring Temperature Sense Temperature Sense Supervisor Supervisor Watchdog Watchdog

技術資料

すべて表示 7
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 14日
アプリケーション・ノート mmWave Radar Sensors: Object Versus Range (Rev. A) 2022年 5月 11日
e-Book(PDF) 産業用IoT無線通信製品紹介 英語版 2020年 10月 28日
ホワイト・ペーパー 洗練された、ミリ波センサ使用の交通と交差点監視 最新英語版 (Rev.B) 2018年 6月 22日
ホワイト・ペーパー 77GHzミリ波を使用した液面レベル・センシング 英語版 2017年 7月 20日
ホワイト・ペーパー FMCW レーダ・システムにおける 複素ベースバンド・ アーキテクチャの使用法 英語版 2017年 5月 9日
ホワイト・ペーパー Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014年 3月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ