オシロスコープおよびデジタイザ

製品とリファレンス・デザイン

オシロスコープおよびデジタイザ

ブロック図

概要

高速デジタイザ、低ノイズのクロック供給、高速シグナル・チェーン、低ノイズ電源は、高性能オシロスコープおよびデジタイザにとっていずれも不可欠な要素です。TI の IC とリファレンス・デザインは、高速かつ高分解能の次世代オシロスコープの設計に役立ちます。

設計要件

高性能オシロスコープおよびデジタイザの一般的な設計要件:

  • より高速なサンプリング・レートを達成するのに役立つ、オンチップまたはオンボードでインターリーブ構成した複数のデジタイザ。
  • 低歪みと高い水平分解能に役立つ、超低ノイズのクロック供給機能。
  • 高いシステム ENOB (実効ビット数) を実現できる、低ノイズで低 EMI (電磁干渉) の電源。

機能とデザインが類似しているアプリケーションを探す

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

オシロスコープ(DSO):卓上

Super cap Super cap Memory Memory Power management Power management Backlight Backlight Trigger Trigger V V o o V V i i V V o o V V i i AWG AFE AWG AFE Menu Menu Channel 1 Channel 1 Voltage Voltage Time Time User interface (HMI) User interface (HMI) Audio Audio Interface Interface Ch n Ch n Ch 1 Ch 1 ... ... Trigger input Triggerinput 50Ω 50 Relay driver Relay driver Filter Filter Logic analyzer Logic analyzer Isolated DC/DC power stage Isolated DC/DC power stage DSO AFE DSO AFE Channel calibration Channel calibration Clocking system Clocking system Input protection Inputprotection MUX MUX 50Ω 50 Analog input path Analog input path Relay driver Relay driver Amp Amp High speed ADC High speed ADC Data acquisition Data acquisition High speed DAC High speed DAC Relay driver Relay driver HS amp HS amp High speed path High speed path HG amp HG amp High gain path High gain path Processor interface Processor interface Transceiver/receiver Transceiver/receiver Low power conditioning Lowpower conditioning Precision reference Precision reference Voltage reference Voltagereference DC offset setting DC offset setting DAC DAC Gain calibration Gain calibration DigiPot DigiPot Battery management Battery management Monitor Monitor Charger Charger Trigger threshold Trigger threshold Level set DAC Level setDAC Filter Filter Trigger input Trigger input Relay driver Relay driver LNA LNA Clock input threshold Clock input threshold Level set DAC Level setDAC Frequency synthesizer Frequency synthesizer Clock jitter cleaner Clock jitter cleaner RF PLL synthesizer RF PLL synthesizer Clock buffer Clock buffer Clock distribution Clock distribution Nano Nano Timers Timers Real-time Real-time XO XO XTAL XTAL Programmable clock oscillator Programmable clock oscillator On-board clock reference On-board clock reference HV FET HV FET Sync rectifier Sync rectifier Isolated amp Isolated amp PWM/resonant controller PWM/resonant controller Boost controller Boost controller Buck controller Buck controller HDMI/USB Ethernet HDMI/USB Ethernet Relay driver Relay driver 5V 5V Fan Fan 12V 12V 1.8V 3.3V 1.8V3.3V Shunt reference Shunt reference Power protection Power protection eFuse eFuse Hot swap Hot swap Power sequencer Power sequencer Current sense Current sense INA INA LDO stage LDOstage LDO LDO LDO LDO LDO LDO AC line: 85 to 265 VAC AC line:85 to265 VAC Boost module Boost module Clocking Clocking ADC ADC Amps calibration Amps calibration PLL 3.3V PLL 1.8V VDD 1.8V PLL 3.3VPLL 1.8VVDD 1.8V -5V -2.5V +2.5V +5 -5V-2.5V+2.5V+5 AVDD 1.9V AVDD 1.1V DVDD 1.1V AVDD 1.9VAVDD 1.1VDVDD 1.1V CAN/LIN CAN/LIN RS-232 RS-232 PHY PHY Ethernet Ethernet Interface isolation Interface isolation Digital isolation Digital isolation HUB HUB Controllers Transceiver Controllers Transceiver Power Power USB USB ESD ESD ESD ESD TVS TVS TVS TVS Interface protection Interface protection uC uC Low power MCU Low power MCU Voltage translator Voltage translator Logic Logic I2C controller I2C controller Level detection Level detection DAC DAC DCH0 … DCHN DCH0DCHN Clock input Clockinput Switches Switches DDR power DDR power Load switch Load switch Buck-boost Buck-boost FPGA FPGA Processor DSP DSP+Arm® Arm ProcessorDSPDSP+Arm®Arm System processor System processor WiFi WiFi Wireless interface Wireless interface PMIC PMIC SoC supply SoC supply Voltage supervisor Voltage supervisor LVDS LVDS SDI SDI LED driver LED driver Backlight Backlight RGBW RGBW Input interface Input interface CapTIvate/touch screen controller CapTIvate/touch screen controller Speaker amp Speaker amp Audio amp Audio amp Audio & media processor Audio & media processor Buck module Buck module Buck converter Buck converter Boost converter Boost converter Temp monitor Temp monitor Ambient light sensor Ambient light sensor Filter Filter FDA/VGA FDA/VGA High-speed signal conditioning High-speed signal conditioning Precision ADC PrecisionADC

技術資料

すべて表示 5
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Achieving high-DC precision and wide large signal bandwidth with Hi-Z buffers PDF | HTML 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート Choosing an Amplifier for Wide Bandwidth, High-Impedance, Data Acquisition AFEs PDF | HTML 2023年 3月 2日
アプリケーション概要 Solving power design challenges in oscilloscope applications PDF | HTML 2023年 10月 31日
アプリケーション概要 How to Tune the S-Parameters of Your Analog Front-End Signal Chain PDF | HTML 2022年 5月 10日
アプリケーション・ノート High Speed Comparators for Triggering in Oscilloscopes 2018年 2月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ