パワー・モジュール

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、ノイズの少ない DC 電力出力を生成すると同時に、EMI/EMC 要件に適合し、障害条件からの保護を達成する高効率の電源モジュールを製作することで、お客様のグリッド資産の保護に役立ちます。

設計要件

絶縁型電源モジュールの一般的な設計要件:

  • DC の場合は 24 ~ 250V 、AC の場合は 88 ~ 276V の幅広い入力電圧範囲で動作。
  • 複数のレール (24V、12V、5V) 出力で高効率を達成。
  • IEC61000-4-11/ IEC61000-4-29 に従い、電圧低下または電源切断が発生している間も出力を供給。
  • 出力リップルを低減し、低 EMI を実現。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ