リモート・パワー・ディストリビューション・オートメーション

製品とリファレンス・デザイン

リモート・パワー・ディストリビューション・オートメーション

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、リモート・パワー・ディストリビューション・オートメーション・システムの製作に役立ちます。この種のシステムは、進み位相または遅れ位相の可変電力を継続的に提供し、不適切な高調波からグリッドを保護する方法で、伝送電圧のレギュレーションと電力品質の改善につながります。

設計要件

リモート・パワー・ディストリビューション・オートメーションの一般的な設計要件:

  • ECU (電子制御ユニット) に関連する電流 / 電圧の高精度測定。
  • 高速起動デバイス。
  • 設計の小型化に役立つ統合。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

電源 / 負荷切り替え

CT CT PT PT AC Input AC Input +/-12V +/-12V Battery Input Battery Input Iso Power Iso Power Iso Ground Iso Ground +/-5V +/-5V +3.3V +3.3V Clocking Clocking Clock Buffer Clock Buffer Synthesizer Synthesizer Memory Memory DDR Termination DDR Termination Trip Coil Control Trip Coil Control +1.8V +1.8V 24/12V 24/12V P1 P2 P3 N P1 P2 P3 N +12V +12V +5V +5V +3.3V +3.3V +1.8V +1.8V -12V -12V -5V -5V HMI User Output HMI User Output LED Driver LED Driver Ambient Light Sensing Ambient Light Sensing MOSFET MOSFET Backlight Controller Backlight Controller IO Expander IO Expander LCD LCD Trip Coil Supervision Trip Coil Supervision Relay Driver Relay Driver Solenoid Driver Solenoid Driver Digital Logic Digital Logic INA INA ADC ADC High side switch connector High side switch connector Interface Isolation Interface Isolation ISO ISO ISOW ISOW Serial interface Serial interface Profibus Profibus RS-232 RS-232 RS-485 RS-485 CAN CAN Interface Protection Interface Protection ESD Diode ESD Diode TVS TVS Wired Interface Wired Interface USB USB ETH-PHY ETH-PHY Sub 1GHz/2.4GHz Sub 1GHz/2.4GHz LPRF LPRF Analog Front-End Analog Front-End ADC ADC Reference Reference Buffer Buffer MUX MUX COMP COMP Analog PLL Analog PLL AMP AMP AMP AMP V V I I Signal Input Protection Signal Input Protection Protection Protection Protection Protection Battery Management Battery Management BMS BMS INA INA Reverse polarity protection Reverse polarity protection eFuse eFuse Temperature Temperature Self-Diagnostics/Montintoring Self-Diagnostics/Montintoring Supervisor/ Watchdog Supervisor/ Watchdog Temperature Temperature Humidity Humidity Isolation Binary input Isolation Binary input Logic gates Logic gates TVS TVS Digital isolator Digital isolator Isolated AC/DC Power Supply Isolated AC/DC Power Supply Mosfet Mosfet Sync. Rectifer Sync.Rectifer PWM Controller PWM Controller Reference Reference PFC PFC Non-Isolated DC/DC Power Supply Non-Isolated DC/DC Power Supply DC/DC DC/DC LDO LDO PMIC PMIC OR controller OR controller Input Power Protection Input Power Protection eFuse eFuse Hot Swap Controller Hot Swap Controller TVS TVS Isolated DC/DC Power Supply Isolated DC/DC Power Supply Load Switch Load Switch Load Switch Load Switch LDO LDO LDO LDO Transformer Driver Transformer Driver Digital Processing Digital Processing DSP DSP MCU MCU MPU MPU Level Translator Level Translator

技術資料

すべて表示 14
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2023年 8月 22日
技術記事 Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 2023年 7月 14日
技術記事 Do you have the correct PFC to meet the new standard of harmonic current emissions 2023年 6月 30日
ホワイト・ペーパー ネットワーク接続性、信頼性、安全性 を向上するためのグリッドの最新化 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 6日
ホワイト・ペーパー Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
ホワイト・ペーパー Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure.. (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
アプリケーション・ノート Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. C) 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2019年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability 2019年 3月 22日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
ホワイト・ペーパー Take your HMI design to the next level with transparent capacitive-touch technol 2017年 9月 25日
アプリケーション概要 Reduce Effects of Ext RC Filter on Gain Error and Drift in SAR ADC w/Int AFE (Rev. A) 2017年 7月 25日
アプリケーション・ノート Software PLL Design Using C2000 MCUs Single Phase Grid Connected Inverter (Rev. A) 2017年 6月 27日
アプリケーション・ノート IGBTゲート・ドライバの電源は最適化されていますか? 英語版 2015年 3月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ