ロボット位置フィードバック アグリゲータ

製品とリファレンス デザイン

ロボット位置フィードバック アグリゲータ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス デザインは、外部モーション コントローラと位置フィードバック エンコーダの両方を通信先とし、安全でセキュアかつ信頼性の高い通信リンクを確立する、リアルタイム ロボット位置フィードバック アグリゲータ ゲートウェイの製作に役立ちます。

設計要件

  • さまざまな産業用通信、エンコーダ、独自プロトコルを実行できるフレキシビリティ。
  • さまざまなリアルタイム プロトコル スタックのサポート。
  • IEC 61800-3 の EMC (電磁適合性) 耐性への適合と超過。
  • 信頼性の高い動作に役立つ、高効率、シーケンス対応、スーパーバイザ搭載の複数の電圧レール。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

ロボット位置フィードバック アグリゲータ

Multiple Encoder interfaces needed One per axis Multiple Encoder interfaces neededOne per axis Connector to: Digital hall, resolver, encoder Connector to:Digital hall, resolver, encoder 24V 24V Board-to-board connection Board-to-board connection Indicator LEDs Indicator LEDs Input power protection Input power protection E-Fuse E-Fuse Load switch Load switch Output user interface Output user interface LED driver (FET) LED driver (FET) 24V 24V Isolated DC/DC power supply Isolated DC/DC power supply FET FET Controller / converter Controller / converter PoL encoder PS PoLencoder PS Encoder AFE Encoder AFE Amp Amp Amp Amp ADC ADC DAC DAC Ref Ref Comp Comp Protection Protection Board-to-board interface Board-to-board interface Interface translator Interface translator CAN CAN RS-485/RS-422 RS-485/RS-422 Ethernet Ethernet Protection Protection Encoder interface Encoder interface Protection Protection Mux Mux Level translator Level translator RS-485/RS-422 RS-485/RS-422 Memory Memory Bus termination Bus termination Protection Protection Clocking Clocking BAW oscillator BAW oscillator Clock distribution Clock distribution Self-diagnostics/safety monitoring Self-diagnostics/safety monitoring Temperature sensor Temperature sensor Voltage supervisor Voltage supervisor Watchdog Watchdog Reset Reset Comparator Comparator MCU MCU Non-isolated DC/DC power supply Non-isolated DC/DC power supply LDO LDO DC/DC DC/DC PMIC PMIC Digital processing Digital processing MCU MPU MCUMPU

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ