ロボットの安全モジュール

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス デザインは、IEC 61508 や ISO 26262 など、多くのカスタム構成と認証規格に適合する産業用ロボットの安全性モジュールを製作する際に役立ちます。

設計要件

  • ISO 26262 と IEC 61508 の要件に従った開発プロセスに対応。
  • 人間とロボットの間の安全な双方向動作の確保。
  • 電源障害や誤動作など、予期しない事象に対処できる設計を採用。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

ロボットの安全モジュール

G Input power Input power Safety digital inputs Safety digital inputs Safe digital outputs Safe digital outputs Non-isolated DC/DC power supply Non-isolated DC/DC power supply LDO LDO DC/DC DC/DC PMIC PMIC Input power protection Input power protection E-Fuse & protection E-Fuse & protection Oring controller Oring controller HS -switches HS -switches Self-diagnostics/safety monitoring Self-diagnostics/safety monitoring Temperature sensor Temperature sensor Voltage supervisor Voltage supervisor Watchdog Watchdog Reset Reset Comparator Comparator MCU MCU Digital processing Digital processing MCU MPU MCUMPU MCU MPU MCUMPU Wired interface Wired interface Ethernet Ethernet RS-485 RS-485 LVDS LVDS IO-link IO-link CAN CAN Protection Protection USB USB Memory Memory Bus termination Bus termination Protection Protection Clocking Clocking BAW oscillator BAW oscillator Clock distribution Clock distribution Digital input interface Digital input interface Logic Logic Isolated input receiver Isolated input receiver Digital output interface Digital output interface Digital isolator Digital isolator Logic Logic High side load switch High side load switch Low side load switch Low side load switch Digital isolator Digital isolator

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ