サーボ・ドライブ位置センサ
製品とリファレンス・デザイン
サーボ・ドライブ位置センサ
概要
TI の IC とリファレンス・デザインは、サーボ・ドライブに適した、光学式、磁気式、誘導式の各高性能位置センサの製作に役立ちます。この種の位置センサは小型サイズで、産業用拡張温度範囲全体で動作し、堅牢かつ高信頼性の位置センスを実施できるように、EMC (電磁適合性) 耐性の高いインターフェイスを搭載しています。
設計要件
サーボ・ドライブ位置センサの一般的な設計要件:
- 高い EMC (電磁適合性) 耐性があり、IEC61800-3 に従う EMI (電磁干渉) の小さい、高信頼性の産業用インターフェイス。
- 高効率、低ノイズ、小型フォーム・ファクタのパワー・マネージメント・ソリューション。
- 広い温度範囲にわたって高精度を維持する、高分解能のアナログ・フロント・エンド。
- 小型サイズのエンコーダに適した、小型フットプリントで低消費電力の半導体ソリューション。
このアプリケーションの機能を拡張する
ブロック図
システムに適した製品やリファレンスデザインを検索
アブソリュート誘導性エンコーダ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。