シフタ・システム

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、車載シフター (ギアのシフト装置) サブシステム設計の革新と差異化に役立ちます。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

電子シフタのアクチュエータ

5 V to LED board 5 V to LED board 5V to MCU, CAN, motor drive, hall 5V to MCU, CAN, motor drive, hall Back light Back light Back light Back light Indicator Indicator 12V / 48V battery 12V / 48V battery BLDC motor BLDC motor LED driver LED driver Constant current regulator Constant current regulator Constant current regulator Constant current regulator Constant current regulator Constant current regulator Digital processing Digital processing MCU MCU Wired interface Wired interface CAN CAN LIN LIN Current sense Current sense ADC ADC REF REF AMP AMP Motor position sense Motor position sense Hall / inductive sensors Hall / inductive sensors Power stage Power stage BLDC gate driver BLDC gate driver FETs FETs SBC SBC Protection Protection DC/DC DC/DC Safety logic Safety logic LDOs LDOs Input protection Input protection Reverse polarity & overvoltage protection Reverse polarity & overvoltage protection Temperature sensor Temperature sensor Sense element Sense element AMP AMP Protection Protection High side switch High side switch

技術資料

すべて表示 1
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー Semiconductors improve the efficiency of automotive combustion engines.. 2020年 1月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ