Short/medium range radar - 76 to 81GHz with RFCMOS

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス デザインは、開発中の中距離 / 短距離レーダー サブシステムの革新や差別化と同時に、システム サイズ、効率、コストの管理を可能にします。比類のないレベルの統合を活用することで、死角検出 (BSD)、フロント クロス トラフィック アラート (CTA、近接車両に関する警告)、車線変更支援 (LCA) のような複数の機能に対応する、小型フォーム ファクタの中距離 / 短距離コーナー レーダー システムを設計できます。

設計要件

最新の中距離 / 短距離レーダーの一般的な設計要件:

    ノイズ要件に適合する電源ソリューション シングルチップ ソリューション採用でサイズ要件の小型化が可能消費電力を、サイズと冷却能力の観点で許容可能な範囲内に限定

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

短距離 / 中距離レーダー:RFCMOS を使用する 76 ~ 81GHz

Car battery Car battery CAN Network CAN Network Diagnostics Diagnostics Battery input protection Battery input protection Reverse battery protection Reverse battery protection Transient protection Transient protection Off-battery power supply Off-battery power supply Wide Vin buck Wide Vinbuck Processor power supply Processor power supply Sequencer Sequencer Buck / LDO Buck / LDO Load switch Load switch Supervisor Supervisor DC/DC Buck DC/DC Buck Discrete or integrated PMIC Discrete or integrated PMIC RF power supply RF power supply Low noise LDO or DC/DC Low noise LDO or DC/DC Diagnostics & monitoring Diagnostics & monitoring Logic Logic Temp-sensor Temp-sensor Supervisor Supervisor Vehicle interface Vehicle interface ESD ESD DC/DC Boost DC/DC Boost Ethernet PHY Ethernet PHY ESD ESD CAN PHY CAN PHY Memory Memory Termination LDO Termination LDO DDR DDR Radar front end and processing Radar front end and processing Oscillator Oscillator Radar SoC Radar SoC Flash memory Flash memory

技術資料

すべて表示 7
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー 區域架構如何為完整軟體定義車輛奠定基礎 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 1日
ホワイト・ペーパー 영역 아키텍처가 어떻게 완전한 소프트웨어 정의 차량을 위한 기반을 다지고 있는가 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 1日
ホワイト・ペーパー ゾーン・アーキテクチャによって実現する完全なソフトウェア定義の自動車 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 17日
ホワイト・ペーパー Automated parking made possible with TI mmWave radar and ultrasonic sensors (Rev. B) 2023年 6月 23日
ホワイト・ペーパー How Radar is Displacing Traditional Technologies PDF | HTML 2022年 8月 8日
アプリケーション概要 Choosing the Right Voltage Reference for Your Automotive Application 2022年 5月 10日
ホワイト・ペーパー AWR1642: 77GHz Radar-on-Chip for Short-Range Radar Applications 2017年 5月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ