信号ジェネレータ

製品とリファレンス・デザイン

信号ジェネレータ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、信号ジェネレータの製作に役立ちます。それらのジェネレータは、高速でダイナミック・レンジが広く、ノイズが非常に小さい信号を生成します。また、GSPS 信号の生成、関連する高周波、位相ノイズの非常に小さいクロックの生成、およびマルチチャネルの位相同期にも対処できます。

設計要件

最新の信号ジェネレータの一般的な設計要件:

  • 高品位 (HD)、広いダイナミック・レンジ、サンプリング・レートが高い信号源。
  • クロック生成の簡素化に役立つ、統合型の低ジッタ・シンセサイザ。
  • マルチチップ同期に適した、低消費電力の JESD204B subclass1 インターフェイス。
  • JESD204B 準拠のクロックを生成する、超低位相ノイズの RF PLL シンセサイザ。
  • DC 結合と AC 結合の両方をサポート。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

Signal generator

Power management Power management Isolated DC/DC Isolated DC/DC EMI filter and rectifier EMI filter and rectifier Non-isolated DC/DC Non-isolated DC/DC Boost module Boost module V­­­­ₒ Vₒ V­­­­ᵢ Vᵢ V­­­­ₒ Vₒ V­­­­ᵢ Vᵢ Flyback Flyback PFC PFC Low-side driver Low-side driver PFC controller PFC controller AC line: 85 to 265 VAC AC line: 85 to 265 VAC HV FETs HV FETs HV FET HV FET Isolated gate driver Isolated gate driver Isolated amp Isolated amp Sync rectifier Sync rectifier Half bridge driver Half bridge driver PWM/resonant controller PWM/resonant controller LDO stage LDO stage LDO LDO LDO LDO LDO LDO Sequencer Sequencer Shunt reference Shunt reference Buck controller Buck controller Buck converter Buck converter Buck module Buck module Boost converter Boost converter Boost controller Boost controller eFuse eFuse Hot swap Hot swap Input power protection Input power protection Clocking & synchronization Clocking & synchronization Clock input Clockinput Clock input threshold Clock input threshold Level set DAC Level setDAC Clock buffer Clock buffer Clock distribution Clock distribution User interface (HMI) User interface (HMI) LED driver LED driver Backlight Backlight RBGW RBGW SDI SDI LVDS LVDS Memory Memory Super cap Supercap Digital processing Digital processing FPGA FPGA Processor Arm® MPU ProcessorArm® MPU Clock output Clockoutput Menu Menu Settings Settings Time Time System logic System logic Housekeeping MCU Housekeeping MCU On board calibration On board calibration Buck-boost Buck-boost Load switch Load switch DDR power DDR power Switches Switches SoC supply SoC supply PMIC PMIC Voltage supervisor Voltage supervisor Processor interface Processor interface I2C interface I2C interface Level shifter Level shifter Signal isolation Signal isolation Digital isolator Digital isolator Wired interface Wired interface Analog front end (AFE) Analog front end (AFE) Signal output Signaloutput Output driver Output driver FDA FDA Passive filter Passive filter High-speed DAC High-speed DAC DAC DAC Relay driver Relay driver High-speed amplifiers High-speed amplifiers Amp Amp Sync output Syncoutput Voltage reference Voltage reference Calibration DAC Calibration DAC DAC DAC Calibration ADC Calibration ADC ADC ADC Low power conditioning Low power conditioning System current monitoring System current monitoring INA INA DigiPot DigiPot System monitoring System monitoring Temp sensor Temp sensor Humidity sensor Humidity sensor Gain & offset control Gain & offset control MUX MUX Serial Serial RS-232 RS-232 RS-485/RS-422 RS-485/RS-422 USB USB Controller/transceiver Controller/transceiver Signal conditioner Signal conditioner Ethernet Ethernet PHY PHY CAN CAN Transceiver Transceiver Interface protection Interface protection ESD ESD TVS TVS ESD ESD TVS TVS ESD ESD Fan driver Fan driver Motor driver Motor driver Audio amp Audio amp Input interface Input interface Touch screen controller Touch screen controller CapTIvate™ capacitive touch MCU CapTIvate™ capacitive touch MCU Ambient light sensor Ambient light sensor Frequency synthesizer Frequency synthesizer Clock Jitter Cleaner Clock Jitter Cleaner RF PLL synthesizer RF PLL synthesizer Clock reference Clock reference XO XO XTAL XTAL Clock Oscillators Clock Oscillators

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ