スマート ネットワーク インターフェイス カード (NIC)

製品とリファレンス・デザイン

スマート ネットワーク インターフェイス カード (NIC)

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス デザインは、信号品質の低下を招かずに、高効率かつ高速なデータ送信を実現するスマート ネットワーク インターフェイス カード (NIC) の製作に貢献します。対話型操作可能な次の図を使用すると、データ・センターのバックボーン製作に役立つ、基本的なものからプログラマブルなものまで多様な NIC の設計を進めることができます。

設計要件

現在のスマート NIC 設計の要件:

  • プログラマブル ASIC 向けの高度な電源ソリューション。
  • 広帯域幅で信号損失の小さい処理。
  • インターフェイス側で複数の通信プロトコルをサポート。

機能とデザインが類似しているアプリケーションを探す

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

Smart network interface card (NIC)

I2C I2C SPI SPI 12V 12V 3.3V 3.3V SPI SPI Clock Clock QSFP module QSFP module PCIe connector PCIe connector I2C I2C 3.3V AUX 3.3V AUX POL power (FPGA, ASIC, merchant Si, clocks, etc.) POL power (FPGA, ASIC, merchant Si, clocks, etc.) Buck converters Buck converters Power stage Power stage Multiphase controller Multiphase controller MOSFETs MOSFETs LDO LDO Buck controller Buck controller Clocking Clocking Clock generator Clock generator Oscillator Oscillator Buffer Buffer Sensing Sensing Current sensing Current sensing Current limiter Current limiter Temperature sensing Temperature sensing eFuse eFuse Communication Communication SPI mux SPI mux SPI flash memory SPI flash memory Buffer Buffer Shift register Shift register I2C expander I2C expander Voltage translation Voltage translation I2C MUX I2C MUX Digital processing Digital processing Sequencer Sequencer CPLD controller CPLDcontroller ASIC/FPGA ASIC/FPGA Logic buffer Logic buffer Ethernet phy Ethernet phy MCU MCU Encryption IC Encryption IC ESD protection ESD protection Level shift Level shift Retimer Retimer Load switch Load switch Memory Memory EEPROM EEPROM DDR5 DDR5

技術資料

すべて表示 4
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
その他の技術資料 Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient 2017年 1月 24日
Analog Design Journal The intricacies of signal integrity in high-speed communications 2016年 5月 2日
アプリケーション・ノート Advanced Linear Repeater Used in PCIe 3.0 Add-in Card Compliance Environment 2014年 10月 3日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2005年 1月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ