スマート・プラグ

製品とリファレンス・デザイン

スマート・プラグ

ブロック図

概要

プログラマブル・スマート・プラグは、スマートフォンからリモート制御することができます。その結果、スマート・ホームで重要な構成要素として使用されるようになってきています。TI のリファレンス・デザインと IC は複雑な技術的課題への対応を可能にし、お客様がスマート・プラグの設計を競合製品から迅速に差別化するのに役立ちます。

設計要件

最新スマート・プラグの設計要件:

  • プラグイン・デバイスのリモート制御と監視を実施できるようにする、セキュアなワイヤレス通信機能。
  • 先進的なエネルギー管理に役立つ、負荷電流と負荷電力の測定デバイス。
  • 効率的で最適化済みのスマート・プラグ設計を実現するのに適した、AC/DC 電源デバイスと汎用電源バイアス。
  • USB 充電ポートのサポートを追加するための USB インターフェイス・デバイス。
  • ユーザー・インターフェイスを拡張するための RGB LED インジケータ・デバイス。

このアプリケーションの機能を拡張する

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

スマート・プラグ

Point of load Point of load AC Line AC Line Metrology sensors (Vsense, Isense) Metrology sensors (Vsense, Isense) Wireless interface Wireless interface Radio (2.4GHz, sub-1GHz or Wi-Fi) Radio (2.4GHz, sub-1GHz or Wi-Fi) Mechanical button Mechanical button Load Load Isolated AC/DC power supply Isolated AC/DC power supply Rectifier & filter Rectifier & filter AC/DC converter AC/DC converter Non-isolated DC/DC power supply Non-isolated DC/DC power supply Buck or LDO Buck or LDO Metrology Metrology MCU (with optional integrated analog) or wireless MCU (with i... MCU (with optional integrated analog)orwireless MCU(with integrated radio) Buffer/ driver Buffer/driver Voltage translator Voltage translator Logic gate Logicgate Voltage reference Voltage reference Amp Amp ADC ADC Output user interface Output user interface Status LEDs Status LEDs RGB & white LED driver RGB & white LED driver Signal input/output protection Signal input/output protection ESD Protection ESD Protection Self-diagnostics/monitoring Self-diagnostics/monitoring Voltage supervisor, RESET, watchdog timer Voltage supervisor, RESET, watchdog timer Relay system Relay system SSR FET & logic SSR FET & logic

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ