スペクトル・アナライザ

製品とリファレンス・デザイン

スペクトル・アナライザ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、次世代のスペクトル・アナライザに適した高精度の高速データ・アクイジション・システムの設計に役立ちます。

設計要件

    次世代のスペクトル・アナライザの一般的な設計要件:

  • 広帯域幅を実現する、高分解能、高速のデジタイザ。
  • 低歪みと高い水平分解能を実現する、超低ノイズのクロック供給機能。
  • デジタイザとの間で低ノイズでシンプルなインターフェイスを可能にする、高速シグナル・チェーン。
  • 高感度と広いダイナミック・レンジを実現する低ノイズ電源。

機能とデザインが類似しているアプリケーションを探す

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

スペクトラム・アナライザ、位相ノイズ、ノイズ指数

Clocking Clocking Input buffer Inputbuffer PLL PLL Jitter cleaner Jittercleaner Clock distribution Clockdistribution Wired interface Wired interface USB USB DVI/VGA/HDMI DVI/VGA/HDMI LAN LAN IEEE488 IEEE488 RF front end RF front end High speed ADC High speedADC RF amp RFamp Triggering Triggering Port calibration Port calibration Amp Amp Mixer Mixer VGA VGA MIxer MIxer Pwr det Pwrdet LO LO REF REF Precision ADC PrecisionADC Precision DAC PrecisionDAC RF atten RF atten Memory Memory DDR termination regulator DDR terminationregulator Wireless interface Wireless interface Wi-Fi Wi-Fi Digital processing Digital processing FPGA FPGA System processor (Arm®+DSP) System processor(Arm®+DSP) Signal isolation Signal isolation Digital isolators Digital isolators Signal input/output protection Signal input/output protection ESD protection ESD protection Input user interface Input user interface Knob & key pad Knob &key pad Push button ctrl Push button ctrl Self diagnostics/monitoring Self diagnostics/monitoring Precision ADC PrecisionADC DAC DAC Amp Amp Amp Amp Sensor Sensor Sensor Sensor Output user interface Output user interface Speaker Speaker LEDs LEDs Buzzer Buzzer Input power protection Input power protection eFuse eFuse Isolated AC/DC power supply Isolated AC/DC power supply Offline & isolated DC/DC controllers & converters Offline & isolatedDC/DC controllers& converters Non-isolated DC/DC power supply Non-isolated DC/DC power supply DC/DC DC/DC LDO LDO PMIC PMIC Supervisor Supervisor Sequencer Sequencer Power FETs Power FETs External clock External clock RF input port RF input port Ext trigger input Ext trigger input Ext trigger output Ext trigger output

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ