スタンドアロンのリモート IO

製品とリファレンス・デザイン

スタンドアロンのリモート IO

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインを採用すると、24V IO ポート、センサ、アクチュエータ・インターフェイスを搭載した、スタンドアロンのリモート入出力 (I/O) モジュールを製作できます。

設計要件

スタンドアロンのリモート入出力 (I/O) モジュールの一般的な設計要件:

  • 制御キャビネット内の DIN レールへの取り付けに対応する IP20。
  • IP67 に適合する、機械や現場への設置。
  • マルチプロトコル対応の産業用通信 / インターフェイス・ソリューション。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

スタンドアロン・リモート IO

24V Actuator Field Power 24V Actuator Field Power 24V Bus/Sensor Field Power 24V Bus/Sensor Field Power 24V Actuator Field Power 24V Actuator Field Power 24V Bus/Sensor Field Power 24V Bus/Sensor Field Power Output Jack Output Jack DC In DC In Source Out Source Out IO-Link IO-Link 24V Sensor Field Power 24V Sensor Field Power to Source (HS) Driver to Source (HS) Driver Input Power Protection Input Power Protection E-Fuse & Protection E-Fuse & Protection Bus/Sensor Power Supply Bus/Sensor Power Supply DC/DC DC/DC PMIC PMIC LDO LDO Supervisor Sequencer SupervisorSequencer Sensor Field Power Protection Sensor Field Power Protection Protection Protection Current Limiter Current Limiter Self Diagnostics/Monitoring Self Diagnostics/Monitoring Temp. Sensor Temp. Sensor Clocking Clocking Clock Distribution Clock Distribution Signal Input/Output Protection Signal Input/Output Protection Protection Protection Protection Protection Protection Protection Analog Front End (Input) Analog Front End (Input) Current Limiter Type I, II, III Current Limiter Type I, II, III Serializer Serializer Analog Front End (Output) Analog Front End (Output) Source (HS) Driver Source (HS) Driver De-Serializer De-Serializer Analog Front End (Fieldbus) Analog Front End (Fieldbus) IO Link Master PHYs IO Link Master PHYs MCU/UART Interface MCU/UART Interface Isolation Isolation Data Isolation Data Isolation Power Isolation Power Isolation Digital Processing Digital Processing MCU/MPU/DSP/ASIC/FPGA MCU/MPU/DSP/ASIC/FPGA DDR Power & Termination DDR Power & Termination Memory Memory Std & Little Logic Std & Little Logic Watchdog Watchdog Service Port Service Port USB USB WiFi/BT WiFi/BT Ethernet Ethernet Serial Serial Wired Interface Wired Interface ARM/ASIC/FPGA ARM/ASIC/FPGA Ethernet PHY Ethernet PHY Fieldbus Fieldbus User Interface User Interface LED Driver LED Driver Rotary & DIP switch Rotary & DIP switch User Input Buttons User Input Buttons LCD LCD

技術資料

すべて表示 7
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー 産業オートメーション用 TSN (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) 2023年 7月 31日
アプリケーション概要 Protecting I/O modules from surge events 2022年 5月 8日
アプリケーション概要 16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode 2022年 5月 8日
アプリケーション・ノート Programmable Logic Controllers — Security Threats and Solutions PDF | HTML 2022年 5月 10日
ホワイト・ペーパー Selecting the right industrial communications standard for sensors and actuatorN (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 10日
ホワイト・ペーパー センサとアクチュエータに適した産業用通信規格の選定 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2020年 7月 21日
ホワイト・ペーパー Selecting the right industrial communications standard for sensors and actuators 2018年 5月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ