スタータ / 発電機

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、多相モーターを駆動する目的で、DC 電力を複数の相の交流電力に効率よく変換するスタータおよび発電機の設計と製作に貢献します。

設計要件

スタータと発電機の設計要件:

  • 安全で効率的な制御と、パワー・スイッチ (IGBT / SiC) の保護。
  • モーター・シャフトの位置センシング (リゾルバの置き換え)。
  • 最高の安全性レベルでシステムを実装できるように、システム冗長性に関する最新のアーキテクチャに対応
  • ブロック図

    システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

    スタータ / 発電機

    V/I SENSE V/I SENSE 12V 12V 48V 48V M M Pos. Pos. Galvanic isolation Galvanic isolation Input power protection Input power protection Reverse polarity protection Reverse polarity protection Isolated DC/DC power supply Isolated DC/DC power supply DC/DC DC/DC DC/DC DC/DC Non-isolated DC/DC power supply Non-isolated DC/DC power supply DC/DC DC/DC System basis chip (SBC) System basis chip (SBC) System monitors System monitors Diagnostics Diagnostics SPI SPI DC/DC DC/DC LDOs LDOs WDT WDT Power stage Power stage Half bridge Half bridge LS driver LS driver L O G I C LOGIC HS driver HS driver Current & voltage sense Current & voltage sense ADC ADC VREF VREF AMP AMP Digital processing Digital processing CAN CAN MCU core MCU core PWM PWM GPIOs GPIOs ADC ADC Signal isolation Signal isolation D I G DIG I S O ISO Wired interface Wired interface CAN CAN Self-diagnostics/monitoring Self-diagnostics/monitoring Temperature Sensor TemperatureSensor Rotor position sensing Rotor position sensing Position Sensing Position Sensing

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ