温度トランスミッタ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、温度測定値を電気的表現に変換する各種センサを搭載した温度トランスミッタの製作に役立ちます。ループ電源の 4 ~ 20mA インターフェイス、IO-Link インターフェイス、ワイヤレス接続のいずれかを経由して、送信を実施できます。

設計要件

温度トランスミッタの一般的な設計要件:

  • センシングに適した高精度シグナル・チェーン。
  • 超低消費電流。
  • マルチプロトコル対応の産業用通信 / インターフェイス・ソリューション。

機能とデザインが類似しているアプリケーションを探す

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

温度トランスミッタ

POWER TREE POWER TREE AC Mains AC Mains 24V DC 24V DC HMI / Service Interface HMI / Service Interface Isolation Isolation Isolation Isolation Isolated AC/DC Power Supply Isolated AC/DC Power Supply AC/DC AC/DC Input Power Protection Input Power Protection Over V/I Over V/I Reverse Polarity Reverse Polarity Non-isolated Power Supply Non-isolated Power Supply DC/DC DC/DC LDO LDO Supervisor Supervisor Sequenzer Sequenzer Isolated DC/DC Power Supply Isolated DC/DC Power Supply Xformer Driver XformerDriver PoL PoL DC/DC DC/DC LDO LDO Signal Input/Output Protection Signal Input/Output Protection ESD, EFT, Surge ESD, EFT, Surge Interface Interface IO-Link / SIO IO-Link / SIO RS485 / CAN RS485 / CAN Profibus PA / FF Profibus PA / FF 4-20mA / HART 4-20mA / HART Digital Processing Digital Processing MCU / MPU MCU / MPU Logic Logic Levelshift Levelshift Signal Isolation Signal Isolation ISO ISO Analog Front-End Analog Front-End AMP AMP REF REF MUX MUX ADC ADC AMP AMP Signal Input/Output Protection Signal Input/Output Protection ESD, EFT, Surge ESD, EFT, Surge Wireless Interface Wireless Interface WiFi WiFi BLE BLE Wireless IO-Link WirelessIO-Link WHART WHART Service Interface Service Interface RS232 RS232 USB USB Wireless Wireless Output User Interface Output User Interface Logic / Decoder Logic / Decoder Input User Interface Input User Interface Capacitive / Inductive Touch Capacitive / InductiveTouch Sensing Sensing CJC Temp Sensor CJC Temp Sensor

技術資料

すべて表示 16
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 2023年 8月 31日
技術記事 Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 2023年 8月 15日
技術記事 IO-Link: The backbone of the smart factory PDF | HTML 2023年 6月 9日
技術記事 Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters PDF | HTML 2023年 6月 30日
技術記事 Protecting field transmitters from surge transients PDF | HTML 2023年 6月 27日
技術記事 Get more signal chain from your MCU in factory automation applications PDF | HTML 2023年 6月 16日
アプリケーション概要 How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B) 2022年 5月 8日
アプリケーション概要 High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters 2022年 5月 10日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 6月 23日
アプリケーション・ノート RTD Class-AA Replacement With High-Accuracy Digital Temperature Sensors in Field (Rev. A) 2019年 7月 31日
Analog Design Journal High-side current sources for industrial applications 2019年 4月 2日
アプリケーション概要 Reducing System Cost, Size and Power in Isolated DAQ Systems Using ADS122U04 (Rev. A) 2017年 6月 15日
Analog Design Journal Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 2016年 5月 2日
アプリケーション・ノート Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
Analog Design Journal Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016年 11月 4日
ホワイト・ペーパー Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016年 11月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ