トラクション インバータ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス デザインは、多相モーターを駆動する目的で、DC 電力を複数の相の交流電力に効率よく変換するトラクション インバータの設計と製作に役立ちます。

設計要件

トラクション インバータの設計要件:

    安全で効率的な制御と、パワー スイッチ (IGBT / SiC) の保護。 モーター シャフトの位置センシング (リゾルバの置き換え)。最高の安全性レベルでシステムを実装できるように、システム冗長性に関する最新のアーキテクチャに対応。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

トラクション インバータ

V/I SENSE V/I SENSE 12V 12V System basis chip (SBC) System basis chip (SBC) System monitors System monitors Diagnostics Diagnostics SPI SPI DC/DC DC/DC LDOs LDOs WDT WDT Non-isolated DC/DC power supply Non-isolated DC/DC power supply DC/DC DC/DC High voltage High voltage Input power protection Input power protection Reverse polarity protection Reverse polarity protection Digital processing Digital processing CAN CAN MCU core MCU core PWM PWM GPIOs GPIOs ADC ADC M M Pos. Pos. Rotor position sensing Rotor position sensing Position sensing Position sensing Self-diagnostics/monitoring Self-diagnostics/monitoring Sensors (V,T,I %..) Sensors (V,T,I %..) ADC ADC VREF VREF AFE AFE Safety & glue logic Safety & glue logic Loads Loads Galvanic isolation Galvanic isolation Power stage Power stage Half bridge Half bridge LS driver LS driver L O G I C LOGIC HS driver HS driver D I G DIG I S O ISO Isolated bias supply Isolated bias supply DC/DC DC/DC DC/DC DC/DC Redundant power supply (backup) Redundant power supply (backup) DC/DC DC/DC DC/DC DC/DC Wired interface Wired interface CAN CAN Signal isolation Signal isolation D I G DIG I S O ISO Current & voltage sense Current & voltage sense ISO ISO A M P AMP AMP AMP

技術資料

すべて表示 3
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Reducing power loss and thermal dissipation in SiC traction inverters PDF | HTML 2023年 8月 8日
技術記事 Improving safety in EV traction inverter systems PDF | HTML 2023年 8月 31日
技術記事 3 ways MCUs are addressing common design challenges of 800-V EV traction inverters PDF | HTML 2023年 7月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ