交通監視カメラ

製品とリファレンス・デザイン

交通監視カメラ

ブロック図

概要

交通監視カメラ・アプリケーションでは、レーダー・センサが交差点の制御、衝突回避、交通の流れに使用される重要なデータを提供します。

設計要件

    TI の交通監視カメラ・ソリューションは、ARM® マイコン (MCU) とデジタル信号プロセッサ (DSP) コアにレーダー・フロント・エンドを統合する方法でシングル・チップ・システムを製作し、以下を実現します。

  • 物体の距離、速度、角度を測定するシステム。
  • 物体追跡、分類、アプリケーション固有の機能に寄与する先進的なアルゴリズム。

このアプリケーションの機能を拡張する

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

交通監視カメラ

Power Supply Power Supply RX and TX PCB Antenna RX and TX PCB Antenna Non-Isolated DC/DC Power Supply Non-Isolated DC/DC Power Supply Supervisor Sequencer Supervisor Sequencer DC/DC DC/DC Low Noise Power Low Noise Power Input Power Protection Input Power Protection TVS Protection TVS Protection Wired Interface Wired Interface CSI2 CSI2 RS-485 RS-485 CAN CAN SPI SPI Signal Input/Output Protection Signal Input/Output Protection Protection Protection Protection Protection Wireless Interface Wireless Interface BLE BLE Wi-Fi Wi-Fi Sub 1GHz Sub 1GHz Sensor Analog Front-End Sensor Analog Front-End mmWave mmWave

技術資料

すべて表示 2
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー ミリ波センサの基礎 最新英語版 (Rev.A) 2021年 5月 6日
ホワイト・ペーパー 洗練された、ミリ波センサ使用の交通と交差点監視 最新英語版 (Rev.B) 2018年 6月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ