透過式ウィンドウ・ディスプレイ

ブロック図

概要

プロジェクタ・ベースの透過型ウィンドウ・ディスプレイを構成するのは、自動車内に取り付ける 1 個の小型プロジェクタと、1 枚の透明フィルムです。通常はこのフィルムはサンドイッチ構造またはラミネート (積層) 構造であり、自動車のサイド、リア、場合によってはフロント・ウィンドウに取り付けます。透過型ウィンドウ・ディスプレイの用途として、従来型または自動運転車のライドシェア (自家用車を使用する配車サービス) や近距離輸送、広告、車内エンターテインメント、自動車の診断、ドライバーへのあいさつや情報提供、自動車搭乗時のタッチスクリーン操作などを挙げることができます。

設計要件

透過型ウィンドウ・ディスプレイ設計の要件:

  • 昼間も輝度を確保するための大きい光学系出力電力。
  • 波長 405nm または RGB のプロジェクタから放射された光を映し出す、蛍光体または多色のフィルム。
  • 車載対応 DLP 405nm または RGB のチップセット。

このアプリケーションの機能を拡張する

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

透過式ウィンドウ・ディスプレイ

VBAT VBAT Off-battery power Off-battery power Wide VIN UV/OV voltage supervisor Wide VIN UV/OV voltage supervisor Wide VIN buck Wide VIN buck Wide VIN switch Wide VINswitch Wide VIN LDO Wide VIN LDO Wide VIN boost Wide VIN boost Reverse battery protection Reverse battery protection VBAT_RBP VBAT_RBP Contols to AP’s power supplies Contols to AP’s power supplies Vehicle CAN bus Vehicle CAN bus Vehicle LIN bus Vehicle LIN bus Display video interface Display video interface Deserializer Deserializer LDO LDO 1.8V 1.8V 3.3V 3.3V Ethernet Ethernet Vehicle CAN bus Vehicle CAN bus RGB/LED RGB/LED Ambient light sensor Ambient light sensor Ambient light sensor Ambient light sensor Photodiode Photodiode -------------- OR -------------- -------------- OR -------------- Op amp Op amp Multiplexer (gain control) Multiplexer(gain control) ---------------OR--------------- ---------------OR--------------- RGB/LED RGB/LED Remote processor Remote processor I2C I2C Deserializer I2C back-channel Deserializer I2C back-channel DMD, DMD controller, & LED illumination DMD, DMD controller, & LED illumination DMD controller DMD controller DMD DMD Temp sensor Temp sensor Op amp Op amp DDR memory DDR memory Flash memory Flash memory Clock Clock Dimming management MCU Dimming management MCU ADCs and analog comparators ADCs and analog comparators DMD and system power management DMD and system power management ---------------------OR--------------------- ---------------------OR--------------------- System boot & monitoring System boot & monitoring ESD protection ESD protection CAN transceiver CAN transceiver Vehicle interface processor (VIP) MCU Vehicleinterfaceprocessor(VIP)MCU Voltage rails sequencer Voltage rails sequencer Low IQ voltage supervisor Low IQ voltage supervisor ESD protection ESD protection LIN transceiver LIN transceiver Application processor Application processor Digital logic Digital logic CAN FD transceiver CAN FD transceiver MPU MPU Memory subsystem Memory subsystem DSP DSP Video accelerator Video accelerator Comm. I/O Comm. I/O Ethernet PHY EthernetPHY OR OR ESD protection ESD protection ESD protection ESD protection Voltage translator Voltage translator Applications processor (AP) Applications processor (AP) Multi-channel voltage supervisor Multi-channel voltage supervisor Non-volatile memory Non-volatile memory DDR memory termination DDR memory termination DDR memory DDR memory Voltage supervisor +watchdog Voltage supervisor +watchdog Debug console Debug console

技術資料

すべて表示 2
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Creating vehicle-to-pedestrian communication using transparent window displays PDF | HTML 2023年 9月 14日
ホワイト・ペーパー ドライバーの注意を妨げないインタラクティブなインフォテインメント・システムの設計 2019年 3月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ