ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW

Bibliothekssoftware für ADC-Energiemesstechnik

ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW

Downloads

Überblick

Das Softwarepaket der ADC-Energiemesstechnik-Bibliothek implementiert verschiedene Messparameter für die Energiemessung, welche typisch für Stromzähler, Stromverteilungseinheiten (PDUs) und Leistungsschalter sind, welche Hochleistungs-Mehrkanal-Analog-Digital-Wandler (ADCs) verwenden.

Der ADC misst den Ausgang von Kanälen mit bis zu 8 kHz, um den Strom und die Spannung jedes Zweigs des Wechselstromnetzes zu messen. Diese Softwarebibliothek kann eine hohe Genauigkeit über einen großen Eingangsstrombereich (0,05 A bis 100 A) erreichen und unterstützt hohe Abtastfrequenzen, welche für erweiterte Stromqualitätsfunktionen, wie zum Beispiel individuelle harmonische Analysen, erforderlich sind. Die Verwendung eines unabhängigen ADC zur Abtastung des Stromsensorausgangs bietet Entwicklern eine größere Flexibilität bei der Auswahl von Messtechnik-Mikrocontrollern im Vergleich zu anwendungsintegrierten System-auf-Chip- (SoC-) und dedizierten anwendungsspezifischen Produkten.

Diese Software enthält Hardware-Abstraktionsschichten zur Kommunikation zwischen einem ADC und einem Arm® Cortex®, die unter Verwendung der Hardware-Abstraktionsschichten auch auf andere Mikroprozessoren portiert werden können.

Ebenfalls enthalten ist eine Windows®-PC-GUI zur Anzeige von Messparametern aus den Referenzdesigns TIDA-010037 und TIDA-010036.

Merkmale

Die Software unterstützt insbesondere die Berechnung verschiedener Messparameter für die Energiemessung, einschließlich:

  • Gesamt- und phasenaktive (kWh), reaktive (kvarh) und Scheinenergie (kVAH) mit Impulserzeugungsausgängen
  • Gesamte und phasenaktive (kW), reaktive (kvar) und Scheinleistung (kVA)
  • Gesamte und aktive Grundenergie pro Phase
  • Gesamte und aktive Grundleistung pro Phase
  • Gesamter und Phasenleistungsfaktor
  • Quadratischer Mittelwert (QMW) von Phasenspannung und Strom
  • Zeilenfrequenz
  • Versorgungsspannungsabfälle und -Einbrüche, -Erhöhungen, -Unterbrechungen sowie Unter- und Überspannungsabweichungen
  • Harmonische Gesamtverzerrung (Total Harmonic Distortion, THD) der Spannung pro Phase
  • THD des Stroms pro Phase
  • Spannungswinkel von Phase zu Phase
  • Nulldurchgang pro Phase
  • Festkomma- und Fließkomma-Kalibrierungsfaktoren

  • Messtechnik-Berechnungsbibliothek
  • Hardwareabstraktionsschichten für ADC und Mikroprozessor
  • Beispielanwendung für mehrphasigen Stromzähler
  • Testbericht
  • Windows-PC-GUI zur Anzeige von Messparametern für Stromzähleranwendungen
  • Integrierte Entwicklungsumgebung Code Composer Studio™ und IAR Embedded Workbench-Projekte

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Dieses Projekt ist nun auf dem MSPM0-SDK. Die neueste Bibliothekssoftware für ADC-Energiemesstechnik finden Sie in der Middleware-Dokumentation. Die Downloadlinks auf dieser Seite dienen nur für den Zugriff auf ältere Versionen der Bibliothek.

Downloads

Treiber oder Bibliothek

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-LINUX ADC energy metrology library software for ADS131M0x (Linux® installer)

Unterstützte Produkte und Hardware

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-LINUX ADC energy metrology library software for ADS131M0x (Linux® installer)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Treiber oder Bibliothek

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-MAC ADC energy metrology library software for ADS131M0x (macOS® installer)

Unterstützte Produkte und Hardware

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-MAC ADC energy metrology library software for ADS131M0x (macOS® installer)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Treiber oder Bibliothek

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-WIN ADC energy metrology library software for ADS131M0x (Windows® installer)

Unterstützte Produkte und Hardware

ADS131M0X-ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW-WIN ADC energy metrology library software for ADS131M0x (Windows® installer)

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Compact Multichannel Current Sensing PDF | HTML 06.11.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)
Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432-Software Development Kit (SDK)

Hardware-Entwicklung

Debug-Tastkopf
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG-Debug-Tastkopf TMDSEMU200-U XDS200-USB-Debug-Tastkopf

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010036 Referenzdesign eines einphasigen Shunt-Stromzählers mit eigenständigen ADCs TIDA-010037 Referenzdesign für hochgenauen Split-Phase-CT-Stromzähler mit eigenständigem ADCs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.