BOOSTXL-DRV8305EVM

DRV8305N – 3-Phasen-Motortreiber auf BoosterPack – Evaluierungsmodul

BOOSTXL-DRV8305EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The BOOSTXL-DRV8305EVM is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8305 motor gate driver and CSD18540Q5B NexFET™ power MOSFET. The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt sense for sensorless BLDC algorithms. The module supplies MCU 3.3V power with the LMR16006 0.6A step down buck regulator. The drive stage is fully protected with short circuit, thermal, shoot-through, and under voltage protection and easily configurable via a SPI interface.

The module is ideal for evaluating and rapidly developing with the DRV8305. It is designed to work with compatible XL LaunchPads. The BoosterPack can be combined with LAUNCHXL-F28207F for InstaSPIN-FOC or up to two BoosterPacks can be combined with LAUNCHXL-F28069M for InstaSPIN-FOC or InstaSPIN-MOTION. InstaSPIN solutions are supported through MotorWare.

MathWorks MATLAB & Simulink example models include the following:

 

 

Merkmale
  • 4.4V to 45V voltage supply input
  • Supports up to 20A peak, 15A continuous current ouput
  • Provides phase voltage and current feedback for sensorless BLDC control solutions
  • Complete brushless DC drive stage in ultra compact form factor (2.0" x 2.2")
  • Full protected drive stage including short circuit, thermal, shoot-through, and under-voltage protection

Get started

BLDC-Treiber
DRV8305 Dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für maximal 45 V mit Strom-Shunt-Verstärkern und SPI DRV8305-Q1 Intelligenter 12-V-Batterie-3-Phasen-Gate-Treiber (Grad 0 und Grad 1)

 

DC/DC-Wandler
LMR16006 SIMPLE SWITCHER ® Abwärtsregler (4 V bis 60 V, 600 mA) mit niedrigem IQ

 

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F28026-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash TMS320F28027-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash TMS320F28027F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F28022-Q1 C2000™-MCU für die Automobilindustrie, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash-Speicher, 8 PWM TMS320F28023-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 50 MHz, 64 KB Flash TMS320F28069F-Q1 C2000™-MCU, Automobil, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTI

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320F28020 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 40 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28021 C2000™ 32-Bit-MCU mit 40 MHz, 64 KB Flash TMS320F28022 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28023 C2000™ 32-Bit-MCU mit 50 MHz, 64 KB Flash TMS320F28026 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32-kb-Flash TMS320F28026F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 32 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28027 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash TMS320F28027F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069F C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION

 

MOSFETs
CSD18540Q5B 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. BOOSTXL-DRV8305EVM und 1) LAUNCHXL-F28207F oder 2) LAUNCHXL-F28069M bestellen
  2. Anweisungen im BOOSTXL-DRV8305EVM – Benutzerhandbuch (Rev. A) befolgen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 3-Phase Motor Drive BoosterPack Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 3-Phase Motor Drive BoosterPack Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BOOSTXL-DRV8305EVM User's Guide (Rev. A) 31.05.2017
Benutzerhandbuch InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 14.10.2021
Whitepaper Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13.07.2020
Zertifikat BOOSTXL-DRV8305EVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 02.01.2019
Anwendungshinweis Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives 17.04.2018
Technischer Artikel Tools to simplify brushless motor development PDF | HTML 11.09.2015

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LP-AM261 AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
MOTORWARE MotorWare™-Software
Software-Programmiertool
INSTASPINUNIVERSALGUI GUI Composer Runtime-Installation und Webapp für die universelle MotorWare-GUI

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos