BQ24190SW-LINUX

Linux-Treiber für BQ24190

BQ24190SW-LINUX

Überblick

The Linux driver supports the BQ24190 I2C controlled 4.5-A single cell charger. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the power supply sub-system.

 

Linux mainline status

Available in Linux mainline: Yes
Available through git.ti.com: N/A 

Linux source files

The files associated with this device are:

  1. drivers/power/supply/bq24190_charger.c
  2. include/linux/power/bq24190_charger.h

Source files

drivers/power/supply/bq24190_charger.c

Other files

include/linux/power/bq24190_charger.h

 

Enabling driver support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or "make nconfig")

Menuconfig location

Symbol: CHARGER_BQ24190 [=y]Type  : tristatePrompt: TI BQ24190 battery charger driver  Location:    -> Device Drivers      -> Power supply class support (POWER_SUPPLY [=y])  Defined at drivers/power/supply/Kconfig:416  Depends on: POWER_SUPPLY [=y] && I2C [=y] && (GPIOLIB [=y] || COMPILE_TEST [=y])

Fixes and code enhancements

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen anzeigen Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.