BQ769X2-THERMISTOR-COEFF-CALCULATOR

BQ76952/42 thermistor temperature optimizer - calculate the thermistors coefficients for T range

BQ769X2-THERMISTOR-COEFF-CALCULATOR

Überblick

The BQ769x2 family of battery monitors can support multiple external thermistors. The device includes an internal pullup resistor to bias the thermistor during measurement. The internal pullup resistor has two options which can set the pullup to 18 kΩ or 180 kΩ. The 18-kΩ option is intended for thermistors that have a 10-kΩ resistance at room temperature. The 180-kΩ option is intended for higher resistance thermistors that have a 200-kΩ resistance at room temperature.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Download the Guide to Thermistor Coefficient Calculator Tool and follow the instructions to create the zip file for the thermistor
  2. Upload the zip file (login required) to the GPC Tool
  3. Open the Thermistor Coefficient Calculator report emailed to you

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Guide to Thermistor Coefficient Calculator Tool - BQ76952 PDF | HTML 20.06.2022

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BQ76942EVM Überwachungs- und Schutzbaustein-EVM für Lithium-Ionen-, Li-Polymer- und LiFePO4-Akkupacks mit 3 bis BQ76952EVM Evaluierungsmodul für Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein für Lithium-Ionen-, Li-Polymer- und L

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.