CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE

Integrierte Lösung für CC3220 zur Bereitstellung einer Systemlösung für Audio-Video-Streaming-Anwend

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE

Downloads

Überblick

Das Design ermöglicht es OV788-Anwendern von Videokomprimierungs-Chips mit extrem geringem Stromverbrauch, Audio- und Videodaten sehr einfach per Wi-Fi® live zu streamen. Es zeigt eine Ein-Chip-Implementierung von RTP-Videostreaming + WLAN-Verbindung auf dem drahtlosen SimpleLink™ CC3220 WLAN-Mikrocontroller über 802.11 b/g/n-Netzwerke von jedem Smartphone, Tablet oder Computer über das lokale Netzwerk. Diese Designimplementierung eignet sich gut für eine Vielzahl von Anwendungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), wie z. B. batteriebetriebene Überwachungskameras gegen Einbrecher, Türschlösser, Video-Türklingeln und 360-Grad-Multi-Kameras in Smart Homes, die von der einfachen Inbetriebnahme eines WLAN-Netzwerks und den erweiterten energieeffizienten Modi aus der CC3220 Internet-on-a-Chip™-Lösung profitieren.
Merkmale
  • Unterstützt Aufnahme und Streaming von: Video – 720 p bei 30 FPS, 2 Mbit/s
  • Unterstützt Aufnahme und Streaming von: Audio – PCM, 16 bps bei 11.025 Hz
  • Unterstützt RTP/RTSP-Protokolle
  • SimpleLink™ WLAN-Lösung über 802.11 b/g/n-Netzwerke
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3200-VIDEO SimpleLink™ CC32xx-OV788 Video/Audio-Streaming über Wi-Fi – Referenzdesign

CC3220-VIDEO-CAMERA-SOFTWARE CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-CC3200-VIDEO SimpleLink™ CC32xx-OV788 Video/Audio-Streaming über Wi-Fi – Referenzdesign

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 20.10.2022
Anwendungshinweis SimpleLink™ CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference (Rev. A) 10.05.2021

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDC-CC3200-VIDEO SimpleLink™ CC32xx-OV788 Video/Audio-Streaming über Wi-Fi – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.