CIRCUIT060001

Unidirektionaler Low-Side-Stromerkennungskreis mit Betrieb an einzelner Stromversorgung

CIRCUIT060001

Überblick

This single–supply, low–side, current sensing solution accurately detects load current up to 1A and converts it to a voltage between 50mV and 4.9V. The input current range and output voltage range can be scaled as necessary and larger supplies can be used to accommodate larger swings.
Merkmale
  • Senses Temperature between 25°C - 50°C 
  • Output: 0.05V - 3.25V 
  • Single 3.3V Supply with half-supply reference
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie den Schaltungsentwurf und den Schaltungsentwurf mit MSP430 SAC
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 11
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Single-supply low-side unidirectional current-sensing circuit with MSP430 SAC (Rev. B) PDF | HTML 09.10.2024
Circuit design Single-supply, low-side, unidirectional current-sensing circuit (Rev. A) PDF | HTML 26.09.2024
E-book Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24.09.2024
E-book An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12.04.2022
Circuit design Low-Drift, Low-Side, Bidirectional Current Sensing Circuit (Rev. A) PDF | HTML 02.12.2020
Anwendungshinweis How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 24.10.2019
Application brief Precision, Low-Side Current Measurement (Rev. B) 06.03.2019
Application brief Low-Side Current Sense Circuit Integration 30.03.2017
Benutzerhandbuch 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) 11.12.2015
Designleitfaden +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide 08.12.2014
Benutzerhandbuch TIPD104 Design Reference Guide 19.09.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen anzeigen Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos