CIRCUIT060005

High-Side-Strommessung mit diskreter Differenzverstärkerschaltung

CIRCUIT060005

Überblick

This single–supply, high–side, low–cost current sensing solution detects load current between 50mA and 1A and converters it to an output voltage from 0.25V to 5V. High–side sensing allows for the system to identify ground shorts and does not create a ground disturbance on the load.
Merkmale
  • Single 36V supply 
  • Input: 50mA to 1A 
  • Output: 0.25V to 5V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 9
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design High-side current-sensing circuit design with MSP430 smart analog combo (Rev. C) PDF | HTML 08.10.2024
Circuit design High-voltage, high-side floating current sensing circuit using current output, c (Rev. A) PDF | HTML 26.09.2024
Circuit design High-side current-sensing circuit design (Rev. B) PDF | HTML 25.09.2024
E-book Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24.09.2024
E-book An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12.04.2022
Application brief Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 07.12.2021
Anwendungshinweis How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 24.10.2019
Circuit design Difference amplifier (subtractor) circuit (Rev. A) PDF | HTML 31.01.2019
Benutzerhandbuch 10-uA to 100-mA 0.05%-Error High-Side Current Sensing Design Guide 03.10.2013

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

Videos