CIRCUIT060007

Bidirektionale Low-Side-Stromsensorschaltung

CIRCUIT060007

Überblick

Diese bidirektionale Low-Side-Strommessungslösung mit einzelner Stromversorgung kann Lastströme von 1 A bis 1 A exakt erfassen. Der lineare Bereich des Ausgangs beträgt 110 mV bis 3,19 V. Die Low-Side-Strommessung hält die Gleichtaktspannung nahe der Massespannung und ist daher am nützlichsten in Anwendungen mit großen Busspannungen.

Merkmale
  • Einzelne 3,3 V-Stromversorgung mit Mid-Supply-Referenz
  • Eingang: -100mV bis 100mV
  • Ausgang: 110mV bis 3,19V
  • Misst Eingangsströme von –1 A bis 1 A
  • Verstärkung: 15,5 V/V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 7
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Low-side, bidirectional current-sensing circuit (Rev. C) PDF | HTML 10.10.2024
Circuit design Low-side bidirectional current sensing circuit with MSP430™ smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 08.10.2024
E-book Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24.09.2024
E-book An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 12.04.2022
Anwendungshinweis How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 24.10.2019
Benutzerhandbuch 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) 11.12.2015
Designleitfaden +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide 08.12.2014

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen anzeigen Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos