Dieser Low-Side-Wandler, V-I, mit Einfachversorgung liefert einen gut geregelten Strom an eine Last, die an eine höhere Spannung als die Versorgungsspannung des Operationsverstärkers angeschlossen werden kann. Der Schaltkreis akzeptiert eine Eingangsspannung zwischen 0 V und 2 V und wandelt sie in einen Strom zwischen 0 mA und 100 mA um. Der Strom wird präzise geregelt, indem der Spannungsabfall über einen Low-Side-Strommesswiderstand, R3, an den invertierenden Eingang des Operationsverstärkers zurückgeführt wird.
Merkmale
- Einzelne 5-V-Stromversorgung
- Eingang: 0 V bis 2 V
- Ausgang: 0 mA bis 100 mA