CIRCUIT060017
Diskrete, programmierbare Verstärkerschaltung mit zwei Stromversorgungen
CIRCUIT060017
Überblick
Diese Schaltung bietet programmierbare, nicht invertierende Verstärkungen im Bereich von 6 dB (2 V/V) bis 60 dB (1.000 V/V) unter Verwendung eines variablen Eingangswiderstands. Das Design behält dieselbe Grenzfrequenz über den gesamten Verstärkungsbereich bei.
Merkmale
- Duale +/– 2,5 V-Stromversorgung.
- Eingang: +/– 1,25 V.
- Ausgang: +/-2,4 V
- Bandbreite: 7 kHz
- Verstärkung: 2 V/V bis 1000 V/V
Legen Sie los
- Lesen Sie das Schaltkreisdesign
- Laden Sie das Modell herunter
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3