CIRCUIT060019

Invertierender Operationsverstärker mit Nicht-Invertierschaltung für positive Referenzspannung

CIRCUIT060019

Überblick

Dieses Design verwendet einen invertierenden Verstärker mit einer nicht invertierenden positiven Referenzspannung dazu, ein Eingangssignal von –1 V bis 2 V in eine Ausgangsspannung von 0,05 V bis 4,95 V zu verwandeln. Dieser Schaltkreis kann dazu verwendet werden, eine Sensorausgangsspannung mit einer positiven Steigung und negativer Abweichung in einen nutzbaren ADC-Eingangsspannungsbereich zu verwandeln.
Merkmale
  • Einzelne 5-V-Stromversorgung
  • Eingang: -1 V bis 2 V
  • Ausgang: 20 mV bis 4,95 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
E-book Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 24.09.2024
Circuit design Inverting op amp with non-inverting positive reference voltage circuit (Rev. A) 04.02.2019
Anwendungshinweis Designing Gain and Offset in Thirty Seconds 01.02.2002

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

Videos