CIRCUIT060020
Invertierverstärkerschaltung
CIRCUIT060020
Überblick
Dieses Design invertiert das Eingangssignal, VI, und wendet eine Signalverstärkung von –2 V/V an. Das Eingangssignal kommt typischerweise von einer Quelle mit niedriger Impedanz, da die Eingangsimpedanz dieser Schaltung durch den Eingangswiderstand R1 bestimmt wird. Die Gleichtaktspannung eines invertierenden Verstärkers ist gleich der Spannung, die an den nicht invertierenden Knoten angelegt ist, der bei diesem Design die Masse ist.
Merkmale
- Duale +/– 15 V-Stromversorgung.
- Eingang: +/– 7 V
- Ausgang: +/-14 V
- Bandbreite: 3 kHz
- Verstärkung: -2 V/V
Legen Sie los
- Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
- Laden Sie das Modell herunter
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6