CIRCUIT060022

Nicht-Invertierverstärkerschaltung

CIRCUIT060022

Überblick

Dieses Design verstärkt das Eingangssignal VI mit einer Signalverstärkung von 10 V/V. Das Eingangssignal kann von einer hochimpedanten Quelle (z. B. MΩ) stammen, da die Eingangsimpedanz dieser Schaltung durch die extrem hohe Eingangsimpedanz des Operationsverstärkers (z. B. GΩ) bestimmt wird. Die Gleichtaktspannung eines nicht invertierenden Verstärkers ist gleich dem Eingangssignal.
Merkmale
  • Eingang: ±1 V
  • Ausgang: ±10 V
  • Versorgung: ±15 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21.10.2020
Circuit design Noninverting amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 31.01.2019
Anwendungshinweis Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 19.09.2016

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen