CIRCUIT060027

Integrationsschaltkreis

CIRCUIT060027

Überblick

Der Integratorschaltkreis gibt das Integral des Eingangssignals über einen Frequenzbereich aus, welcher auf der Schaltkreiszeitkonstante und der Bandbreite des Verstärkers basiert. Das Eingangssignal wird an den invertierenden Eingang angelegt, sodass der Ausgang relativ zur Polarität des Eingangssignals invertiert wird. Der ideale Integratorschaltkreis wird in Abhängigkeit der Polarität der Eingangsabweichungsspannung zu den Versorgungsschienen hin gesättigt und erfordert das Hinzufügen eines Rückkopplungswiderstands, R2, um einen stabilen DC-Betriebspunkt bereitzustellen. Der Rückkopplungswiderstand begrenzt den unteren Frequenzbereich, über welchen die Integrationsfunktion ausgeführt wird. Dieser Schaltkreis wird am häufigsten als Teil einer größeren Rückkopplungs-/Servo-Schleife verwendet, welche den DC-Rückkopplungspfad bereitstellt, wodurch die Notwendigkeit eines Rückkopplungswiderstands beseitigt wird.
Merkmale
  • Eingang:
    • f_min = 100 Hz
    • f_0dB = 1 kHz
    • f_max = 100 kHz
  • Ausgang = ± 2,45 V
  • Versorgung = ± 2,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Integrator circuit (Rev. B) PDF | HTML 26.09.2024
Anwendungshinweis AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21.10.2020
Weitere Dokumente Linear Integrated Circuits and its Applications 15.02.2017
Anwendungshinweis Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 19.09.2016

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD191 Referenzdesign für Instrumentenverstärker mit Gleichspannungsunterdrückung

Support und Schulungen