CIRCUIT060038
Schnell ansprechender Schaltkreis zur Erfassung von Überstromereignissen
CIRCUIT060038
Überblick
Dies ist eine unidirektionale Strommesslösung mit schneller Reaktion, die allgemein als Überstromschutz (OCP) bezeichnet wird und ein < 2-μs Zeitverhalten, tresp, Überstromwarnsignal zur Abschaltung eines Systems liefern kann, welches einen Schwellenstrom überschreitet. In dieser speziellen Konfiguration liegt die normale Betriebslast zwischen 80 mA und 900 mA, wobei der Überstromschwellenwert auf 1 A (IOC_TH) definiert ist. Der Strom-Shunt-Monitor wird über eine 5-V-Versorgungsschiene mit Strom versorgt. OCP kann sowohl auf High-Side- als auch auf Low-Side-Topologien angewendet werden. Die in diesem Schaltkreis vorgestellte Lösung ist eine High-Side-Implementierung. Dieser Schaltkreis eignet sich für intelligente Lautsprecher und Docking-Stationen.
Merkmale
- Eingang: ILast = 80 mA bis 900 mA
- Überstrombedingungen:
- Ioc_th = 1 A
- t_resp = < 2 μs
- Ausgang:
- Vout_oc = 1,2 V
- Vout_release = 1,18 V
- Versorgung:
- Vs = 5 V
- Vref = 0 V
Legen Sie los
- Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
- Laden Sie die Low-Side-OCP-Quelldateien für SBOA297 und High-Side-OCP-Quelldateien für SBOA297 herunter
Technische Dokumentation
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4