CIRCUIT060057

Nicht invertierender Verstärkerschaltkreis mit Tiefpassfilter

CIRCUIT060057

Überblick

Dieser nicht invertierende Tiefpassschaltkreis verstärkt den Signalpegel um 20 V/V (26 dB) und filtert das Signal, indem der Pol auf 10 kHz eingestellt wird. Die Komponenten R1 und C1 erzeugen einen Tiefpassfilter auf dem nicht invertierenden Pin. Der Frequenzgang dieses Schaltkreises ist mit dem eines passiven RC-Filters identisch, abgesehen davon, dass der Ausgang durch die Pass-Band-Verstärkung des Verstärkers verstärkt wird. Die Komponenten C2 und R3 werden dazu verwendet, die Grenzfrequenz, fc, des nicht invertierenden Verstärkers einzustellen.
Merkmale
  • Eingang: Vi = -0,1 V bis 0,1 V
  • Ausgang: Vo = -2 V bis 2 V
  • Bandbreite: fc = 10 kHz
  • Versorgung:
    • Vcc = 2,5 V
    • Vee = -2,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design Low-pass, filtered, non-inverting amplifier circuit PDF | HTML 27.01.2021
Anwendungshinweis Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 21.04.2010
Anwendungshinweis More Filter Design on a Budget 06.12.2001

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD185 Referenzdesign für invertierenden und nicht invertierenden Verstärker mit AC-Kopplung und einzelner

Support und Schulungen