CIRCUIT060062
Invertierender Operationsverstärker mit invertierendem Schaltkreis für positive Referenzspannung
CIRCUIT060062
Überblick
Dieses Design verwendet einen invertierenden Verstärker mit einer invertierenden positiven Referenz dazu, ein Eingangssignal von -5 V bis -1 V in eine Ausgangsspannung von 3,3 V bis 0,05 V zu verwandeln. Dieser Schaltkreis kann dazu verwendet werden, eine negative Sensorausgangsspannung in einen nutzbaren ADC-Eingangsspannungsbereich zu verwandeln.
Merkmale
- Eingang: Vi = -5 V bis -1 V
- Ausgang: Vo = 0,05 V bis 3,3 V
- Versorgung:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- Vref = 5 V
Legen Sie los
- Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
- Lesen Sie den Anwendungsbericht
- Laden Sie das Modell herunter
Technische Dokumentation
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ | Titel | Neueste englische Version herunterladen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
* | Anwendungshinweis | Designing Gain and Offset in Thirty Seconds | 01.02.2002 | ||
Circuit design | Inverting op amp with inverting positive reference voltage circuit (Rev. A) | 04.02.2019 |