CIRCUIT060071

Invertierender Dämpferschaltkreis

CIRCUIT060071

Überblick

Dieser Schaltkreis invertiert das Eingangssignal, Vi, und wendet eine Signalverstärkung von –40 dB an. Die Gleichtaktspannung eines invertierenden Verstärkers ist gleich der Spannung, welche an den nicht invertierenden Eingang angelegt wird, der bei diesem Design die Masse ist.
Merkmale
  • Eingang: Vi = -200 V bis 200 V
  • Ausgang: Vo = -2 V bis 2 V
  • Bandbreite: f_p = 1 MHz
  • Verstärkung; G = -40 dB
  • Versorgung:
    • Vcc = 2,5 V
    • Vee = -2,5 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
  2. Laden Sie das Modell herunter

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Circuit design Inverting attenuator circuit PDF | HTML 23.03.2018
Anwendungshinweis AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 21.10.2020
Anwendungshinweis Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 19.09.2016

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen