CIRCUIT060092

Rauscharmer Passivinfrarot-Sensorumformerschaltkreis mit großer Reichweite in Kombination mit dem MS

CIRCUIT060092

Überblick

Einige MSP430™-Mikrocontroller (MCUs) enthalten konfigurierbare integrierte Signalkettenelemente wie Operationsverstärker, DACs und programmierbare Verstärkungsstufen. Diese Elemente bilden ein Peripheriegerät, welches als intelligente Analoglösungskombination (Smart Analog Combo – SAC) bezeichnet wird. Für mehr Informationen zu den verschiedenen Typen von SACs und zur Nutzung der konfigurierbaren analogen Signalkettenfunktionen, besuchen Sie die Schulung für MSP430 MCUs in Kombination mit intelligenten Analoglösungen. Zum Starten Ihres Designs, laden Sie die Designdateien für den rauscharmen PIR-Sensorumformerschaltkreis mit großer Reichweite herunter. Dieses Design nutzt zwei der vier integrierten Operationsverstärker-Blöcke (SACs) in der MCU MSP430FR2355. Zwei SAC_L3-Peripheriebausteine sind als kaskadierte Operationsverstärker im Universalmodus konfiguriert, um das Signal eines Passivinfrarotsensors (PIR-Sensors) zu verstärken und zu filtern. Die Schaltung enthält mehrere Tiefpass- und Hochpassfilter, um das Rauschen am Ausgang des Schaltkreises zu reduzieren, um Bewegungen über große Entfernungen zu erkennen und Fehlauslösungen zu reduzieren. Der Ausgang des Operationsverstärkers der zweiten Stufe in diesem Schaltkreis kann intern oder extern mit anderen integrierten Peripheriegeräten in der MCU MSP430FR2355 verbunden werden. So kann beispielsweise der Analog-Digital-Wandler (ADC)-Fensterkomparator diesen Ausgang periodisch (ohne CPU-Eingriff) abtasten und einen Interrupt auslösen, wenn das Signal einen Schwellenwert überschreitet, welcher Bewegung oder einen Alarm anzeigt.
Merkmale
  • AC-Verstärkung = 90 dB
  • Filterabschaltfrequenz:
    • fL = 0,7 Hz
    • fH = 10 Hz
  • Versorgung:
    • Vcc = 3,3 V
    • Vee = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Low-noise long-range PIR sensor conditioner circuit MSP430 smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 09.10.2024
Anwendungshinweis How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 24.10.2019

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen