CIRCUIT060096

Halbwellengleichrichterschaltkreis in Kombination mit dem MSP430für intelligente Analoglösungen

CIRCUIT060096

Überblick

Einige MSP430™-Mikrocontroller (MCUs) enthalten konfigurierbare integrierte Signalkettenelemente wie Operationsverstärker, DACs und programmierbare Verstärkungsstufen. Diese Elemente bilden ein Peripheriegerät, welches als intelligente Analoglösungskombination (Smart Analog Combo – SAC) bezeichnet wird. Für mehr Informationen zu den verschiedenen Typen von SACs und zur Nutzung der konfigurierbaren analogen Signalkettenfunktionen, besuchen Sie die Schulung für MSP430 MCUs in Kombination mit intelligenden Analoglösungen. Zum Starten Ihres Designs, laden Sie die Designdateien für den Halbwellengleichrichterschaltkreis herunter. Der Präzisions-Halbwellengleichrichter invertiert und überträgt nur den negativen Halbeingang eines zeitveränderlichen Eingangssignals (vorzugsweise sinusförmig) an seinen Ausgang. Dieser Schaltkreis verwendet den Operationsverstärker MSP430FR2311 SAC_L1 in einer invertierenden Verstärkerkonfiguration mit den entsprechenden Dioden. Platz für weitere Integration ist vorhanden, indem der integrierte DAC im MSP430FR2355 SAC_L3-Block verwendet wird, um die Vorspannung am nicht invertierenden Operationsverstärkeranschluss bereitzustellen. Durch passende Auswahl der Rückkopplungswiderstandswerte können unterschiedliche Verstärkungen erreicht werden. Präzisions-Halbwellengleichrichter werden häufig mit anderen Operationsverstärkerschaltkreisungen, wie zum Beispiel einem Spitzendetektor oder einem bandbreitenbegrenzten nicht-invertierendem Verstärker verwendet, um eine DC-Ausgangsspannung zu erzeugen. Der Ausgang des Operationsverstärkers SAC_L3 kann mit den anderen drei SAC_L3-Blöcken im MSP430FR2355 kaskadiert werden, um die analoge Signalkettenfunktionalität zu erweitern, oder direkt vom auf der Platine integrierten ADC abgetastet oder vom auf der Platine integrierten Komparator zur weiteren Verarbeitung innerhalb der MCU überwacht werden. Diese Konfiguration wurde für sinusförmige Eingangssignale zwischen 0,2 Vpp und 2 Vpp bei Frequenzen bis zu 50 kHz entwickelt.
Merkmale
  • Eingang: Vi = 0,2 Vpp bis 2 Vpp
  • Ausgang: Vo = 0,1 Vp bis 1 Vp
  • Versorgung:
    • Vcc = 3,3 V
    • Vee = 0 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Circuit design Half-wave rectifier circuit with MSP430 smart analog combo (Rev. B) PDF | HTML 03.10.2024

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Berechnungstool
ANALOG-ENGINEER-CALC Rechner für Analogtechniker
Simulationstool
PSPICE-FOR-TI PSpice® für TI Design-und Simulationstool TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen