CIRCUIT060097
Transimpedanzverstärkerschaltkreis mit dem MSP43 für intelligente Analoglösungen
CIRCUIT060097
Überblick
Einige MSP430™-Mikrocontroller (MCUs) enthalten konfigurierbare integrierte Signalkettenelemente wie Operationsverstärker, DACs und programmierbare Verstärkungsstufen. Diese Elemente bilden ein Peripheriegerät, welches als intelligente Analoglösungskombination (Smart Analog Combo – SAC) bezeichnet wird. Für mehr Informationen zu den verschiedenen Typen von SACs und zur Nutzung der konfigurierbaren analogen Signalkettenfunktionen, besuchen Sie die Schulung für MSP430 MCUs in Kombination mit intelligenten Analoglösungen. Zum Starten Ihres Designs, laden Sie die Designdateien für den Transimpedanzverstärker MSP430 herunter. Die Transimpedanz-Operationsverstärker-Schaltkreiskonfiguration wandelt eine Eingangsstromquelle in eine Ausgangsspannung um. Die Verstärkung von Strom zu Spannung basiert auf dem Rückkopplungswiderstand. Der Schaltkreis kann eine konstante Spannungsvorspannung an der Eingangsquelle aufrechterhalten, wenn sich der Eingangsstrom ändert, was vielen Sensoren zugute kommt. Aufgrund der Eigenschaften des Transimpedanzverstärkermoduls (TIA-Moduls) im MSP430FR2311, eignet sich dieser speziell für diese Funktion; jedoch kann dieser Schaltkreis auch mit dem MSP430FR2311 SAC_L1 oder mit dem MSP430FR2355 SAC_L3 mit zusätzlichen integrierten DAC- und PGA-Fähigkeiten implementiert werden. Der Ausgang dieser integrierten Verstärker kann direkt vom auf der Platine integrierten ADC abgetastet oder vom auf der Platine integrierten Komparator zur weiteren Verarbeitung innerhalb der MCU überwacht werden.
Merkmale
- Eingang: I = 0 A bis 30 µA
- Ausgang: Vo = 0,2 V bis 3,2 V
- Bandbreite: fp = 10 kHz
- Versorgung:
- Vcc = 3,3 V
- Vee = 0 V
Legen Sie los
- Lesen Sie das -Schaltkreisdesign
- Herunterladen der Modelle:
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1