CLRNX-3P-CLARIFI

Clarinox ClariFi Integrierter Drahtlos-Debugger

CLRNX-3P-CLARIFI

Von: Clarinox
Downloads

Überblick

ClariFi™ bietet eine integrierte Protokollanalysator-Unterstützung für ein schnelleres Debugging komplexer Drahtlosgeräte und wird mit unserer benutzerfreundlichen SoftFrame Abstraction Layer-Middleware verwendet. Es bietet Threading, Speicherauslastung und Speicherleckanalyse. Zusammen unterstützen diese Tools die Abstimmung von Anwendungen und helfen, Probleme zu kommunizieren. Benutzer können bei Bedarf benutzerdefinierte Plug-ins hinzufügen, mit einer Konsolenschnittstelle über ein einzelnes physisches Medium.

 

Es stehen zwei verschiedene Modi zur Verfügung. Erstens als fortschrittlicher Logger und zweitens als interaktives Tool zur Durchführung von Tests auf einem Zielgerät mit ClariFi™ Test Architecture. Die Testarchitekturplattform bietet eine automatisierte Testumgebung für Embedded-Entwickler, damit diese schnell Tests auf ihrem Zielgerät ohne Neukompilierung durchführen können. Dies wird durch eine einfache Lua-Skripting-Schnittstelle erreicht, wobei ein Zielgerät als Servergerät konfiguriert wird, das auf Anfragen von der ClariFi™ Client-Schnittstelle reagiert.

Merkmale
  • Detaillierte Analyse der Implementierung
  • Erfassung von Debugging-Daten bei Bedarf
  • Analyse der Protokoll-/Anwendungsleistung
  • Interaktives Testen ohne Neukompilierung
  • Verbindung über Ethernet, JTAG, UART
  • Post-Processing für das Debugging von Testergebnissen für API-Messaging zwischen Prozessoren bei Verwendung von RPC
  • Debuggen seltener Ereignisse
  • Analyse von Speicherauslastung und -Verlust sowie Leistung als Grafikanzeige (z. B. Speicherauslastung)
  • Plugins können in C++ oder Lua entwickelt werden
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Clarinox

Downloads

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

CLARINOX-CLARIFI Embedded-Drahtlos-Debugger

Unterstützte Produkte und Hardware

CLARINOX-CLARIFI Embedded-Drahtlos-Debugger

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 08.03.2026

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Betriebssystem (BS)
TI-RTOS-MCU TI-RTOS: Echtzeitbetriebssystem (RTOS) für Mikrocontroller (MCU)

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Clarinox.
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.