CLRNX-3P-CLARINOX-WIFI

ClarinoxWiFi Integrierter WLAN-Protokollstack

CLRNX-3P-CLARINOX-WIFI

Von: Clarinox
Downloads

Überblick

ClarinoxWiFi ist ein bewährter WLAN-Protokollstack mit AP-, STA-, P2P- und Mesh-Rollen, der eine große Bandbreite verschiedener RTOS/MCUs unterstützt. Mit ClarinoxWiFi können Entwickler zuverlässige und leistungsfähige WLAN-Verbindungen für eine Vielzahl von drahtlosen Embedded-Anwendungen erstellen.

 

Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet Clarinox mit nationalen und internationalen Kunden zusammen, um hochinnovative eingebettete Drahtlos-Produkte zu entwickeln. Wir haben unseren reichen Erfahrungsschatz genutzt, um IEEE802.11a/b/g/n, AP, STA, P2P und GO für eine Reihe integrierter Plattformen zu implementieren. Sie hatten es bereits mit komplizierten Projekten zu tun – mit Clarinox können Sie Ihr nächstes Embedded-WLAN-Projekt einfacher realisieren.

Merkmale
  • 802.11a/b/g/n/ac/ax/mc/i/r/h-Standards
  • 2,4 GHz-, 5 GHz- und 6 GHz-Bänder
  • Unterstützt mehrere simultane WLAN-Rollen
  • Implementierung von Sicherheitsarchitektur, SoftAP, SoftMAC und Supplicant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Clarinox

Downloads

Support-Software

CLARINOX-WIFI ClarinoxWiFi Integrierter WLAN-Protokollstack

Unterstützte Produkte und Hardware

CLARINOX-WIFI ClarinoxWiFi Integrierter WLAN-Protokollstack

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 08.03.2026

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Betriebssystem (BS)
TI-RTOS-MCU TI-RTOS: Echtzeitbetriebssystem (RTOS) für Mikrocontroller (MCU)

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Clarinox.
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.