DUALMODE-BT-DESIGN-REVIEWS

Hardware-Design-Prüfungen für CC256x-Bausteine

DUALMODE-BT-DESIGN-REVIEWS

Downloads

Überblick

So starten Sie den Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign des Dual-Mode-Bluetooth®:

  • Schritt 1: Bevor Sie eine Überprüfung anfordern, sollten Sie unbedingt die technische Dokumentation und die Ressourcen für Design und Entwicklung durchsehen, die auf der entsprechenden Produktseite verfügbar sind (siehe Links auf der CC256x-Produktseite unten).
  • Schritt 2: Laden Sie das Antragsformular für die Überprüfung des Hardwaredesigns herunter und füllen Sie es aus.
  • Schritt 3: Senden Sie das ausgefüllte Antragsformular für die Überprüfung des Hardwaredesigns UND die erforderlichen Dokumente per E-Mail an: dualmode-bt-hw-review@list.ti.com

Der Überprüfungsprozess für das Hardwaredesign des Dual-Mode-Bluetooth stellt eine Möglichkeit bereit, direkt mit einem Fachexperten in Verbindung zu treten, der Sie bei der Prüfung Ihres Designs unterstützen und Ihnen ein wertvolles Feedback geben kann. Bevor Sie eine Überprüfung anfordern, sollten Sie unbedingt die technische Dokumentation und die Ressourcen für Design und Entwicklung durchsehen, die auf der entsprechenden Produktseite verfügbar sind. Die Ressourcen der Produktseite können eine Designprüfung überflüssig machen.< /p>

Allgemeine Fragen zum Design sollten Sie in unserem E2E-Forum posten, bevor Sie eine Überprüfung des Dual-Mode-Hardwaredesigns anfordern.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden erforderlichen Dokumente zusammen mit dem Antragsformular für die Hardwaredesignüberprüfung zur Sendung bereithalten:

  • Bestätigung, dass alle auf der Produktseite verfügbaren Hardwaredokumente, wie zum Beispiel Datenblätter, Designleitfäden, Benutzerleitfäden und andere Hardwareressourcen, überprüft worden sind
  • Eine PDF-Version (Portable Document Format) des Schaltplans steht zur Überprüfung zur Verfügung
  • Die Stückliste (BOM) steht zur Überprüfung zur Verfügung
  • Details zum Stack-up stehen zur Überprüfung zur Verfügung
  • Gerber-Dateien des Platinendesigns (mit Bauteilplatzierung und Referenzbezeichner) stehen zur Überprüfung zur Verfügung
  • Für komplexere Platinen können wir auch die tatsächliche Designdatenbank (wie zum Beispiel Cadence oder Altium) anfordern

Hinweis: Wenn Sie die genannten Informationen nicht bereitstellen können, richten Sie allgemeine Anfragen bitte an unser E2E-Forum.

Der Überprüfungsprozess für das Dual-Mode-Hardwaredesign sollte für die folgenden CC256x-Produkte verwendet werden:

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Designtool

DUALMODE-BT-HW-DESIGN-REVIEW Hardware design review request form for CC256x devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2651P3 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2662R-Q1 Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Download-Optionen

DUALMODE-BT-HW-DESIGN-REVIEW Hardware design review request form for CC256x devices

close
Aktuelle Version
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 02.12.2021
Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2651P3 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2662R-Q1 Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana

Versionsinformationen

Hardware Design Review Request Form for SimpleLink 2.4GHz Devices

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 8
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Benutzerhandbuch CC256x Hardware Design Checklist (Rev. A) 28.10.2016
* Anwendungshinweis CC256XQFN PCB Guidelines (Rev. B) 28.10.2016
Auswahlhilfe CC256x Getting Started Selection Guide (Rev. C) PDF | HTML 13.05.2022
Anwendungshinweis DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 09.02.2022
Datenblatt CC2564C Dual-Mode Bluetooth® Controller datasheet (Rev. B) 02.12.2020
Datenblatt CC2564MODx Bluetooth® Host Controller Interface (HCI) Module datasheet (Rev. E) PDF | HTML 16.01.2016
Datenblatt CC256x Dual-Mode Bluetooth Controller datasheet (Rev. E) PDF | HTML 12.03.2014
Anwendungshinweis AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 06.10.2010

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BOOST-CC2564MODA TMP107-Temperatursensor Daisy-Chain-BoosterPack™-Einsteckmodul CC2564MODAEM Dual-Mode Bluetooth® CC2564-Modul mit integrierter Antenne – Evaluierungsplatine CC2564MODNEM Dual-Modus-Bluetooth®-CC2564-Modul – Evaluierungsplatine EK-TM4C129EXL ARM® Cortex®-M4F-basiertes MCU TM4C129E Crypto Connected LaunchPad™ für IoT-Anwendungen
Schnittstellenadapter
CC256XSTBTBLESW Dual-Mode Bluetooth®-Stack von TI auf STM32F4-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.