FLYBUCK-DESIGNER

Fly-Abwärts-Design-Taschenrechnertool

FLYBUCK-DESIGNER

Überblick

The Fly-Buck Design Calculator Tool assists designers with routine calculations for the 2W TPS55010 isolated DC/DC Converter. Two versions are available to support a single or a dual output configuration. The tool helps the user select a transformer, the sense resistors, and the power diode as well as the input, output, compensation, and primary capacitors. All equations used in the tool are shown with the corresponding datasheet equation. Primary and secondary waveforms of the voltage and current are also displayed.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen anzeigen Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.